Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché SITRANS Condition Monitoring?

SITRANS Condition Monitoring offre un portafoglio completo per la manutenzione predittiva. Il multisensore SITRANS MS200 monitora le vibrazioni, il campo magnetico e la temperatura nei componenti meccanici come motori, pompe, compressori, riduttori e molti altri. Il suo design robusto lo rende adatto per ambienti difficili, comprese le aree pericolose. Il gateway SITRANS CC220 consente un'integrazione flessibile in varie soluzioni di manutenzione predittiva.

Animazione per il monitoraggio delle condizioni SITRANS

Migliora la trasparenza delle condizioni

Ottieni una maggiore visibilità sullo stato degli asset critici acquisendo dati aggiuntivi sulle condizioni. Calcola i KPI pertinenti per informazioni più rapide e misura in modo affidabile i dati sulle vibrazioni e sul campo magnetico.

Facile integrazione negli strumenti di analisi

Beneficia di un ecosistema aperto e sicuro con interfacce standardizzate, utilizza i dati negli strumenti di manutenzione e ottimizzazione e passa da piccole installazioni al monitoraggio completo di più risorse.

Installazione semplice e veloce in ambienti dismessi

Adatta i sensori ovunque sia necessario con opzioni di montaggio flessibili, consentono una rapida messa in servizio tramite sensori alimentati a batteria senza cavi e semplifica la configurazione e l'onboarding con un server web intuitivo.

Dettagli chiave

Misurazioni

Vibrazione (3 assi), temperatura e intensità del campo magnetico, che coprono tutti i principali KPI e i dati grezzi delle apparecchiature rotanti

Connettività

Bluetooth BLE 5.0 tramite SITRANS MS200; inoltro dati sicuro e crittografato tramite MQTT tramite gateway SITRANS CC220

Ciclo di dati

Configurabile: max. 1/100 s - min. 1/24 h

Alimentatore

Batteria industriale sostituibile da 3,6 V; durata fino a 5 anni (dipende dalle impostazioni di misurazione)

Protezione dall'ingresso

IP68 e IP69 (SITRANS MS200); adatto per ambienti industriali ed esterni difficili

Aree pericolose

Variante Ex certificata ATEX/IECEx disponibile: II 2G Ex ib IIC T4 Gb — Approvate Zona 1 e Zona 2

Portafoglio in primo piano

Multisensore SITRANS MS200

Il SITRANS MS200 è un multisensore wireless alimentato a batteria per il monitoraggio di vibrazioni (3 assi), temperatura e campo magnetico su apparecchiature rotanti, ad esempio pompe, compressori, riduttori. La custodia IP68/IP69 e il montaggio flessibile consentono un facile retrofit in aree dismesse. Il SITRANS MS200 Ex è certificato ATEX/IECEx (II 2G Ex ib IIC T4 Gb) per le aree pericolose della Zona 1/2 nelle industrie petrolifere e del gas, chimiche e petrolchimiche.

SITRANS MS200 R2.0_anteriore

Porta SITRANS CC220

Il gateway SITRANS CC220 funge da interfaccia sicura tra il multisensore SITRANS MS200 e una soluzione software connessa. Consente la trasmissione sicura e crittografata dei dati dei sensori a software e piattaforme di analisi.

SITRANS CC220 (per Web 640 x 480 px)

SITRANS SCM IQ

SITRANS SCM IQ è un'app web mobile che può essere utilizzata con i multisensori SITRANS MS200. Elabora qualsiasi dato multisensore e altri dati della macchina e consente il rilevamento precoce delle deviazioni basato sull'intelligenza artificiale, fornisce una chiara visualizzazione dello stato della macchina e invia notifiche via e-mail.

SITRANS SCM IQ_icon (per Web 640x480)

Senseye Predictive Maintenance

Senseye Predictive Maintenance è una piattaforma basata su cloud per la manutenzione predittiva su larga scala che elabora oltre un milione di punti dati relativi alle macchine al minuto. Utilizza analisi basate sull'intelligenza artificiale per valutare accuratamente le condizioni degli asset, migliorare la pianificazione della manutenzione e ridurre i tempi di inattività e gli sforzi di manutenzione. Può anche essere combinato con il multisensore SITRANS MS200 e il gateway SITRANS CC220.

Fasi iniziali di distribuzione di Senseye bianche (EN) (per Web 640x480)

Siemens e soluzioni di terze parti

SITRANS Condition Monitoring si integra perfettamente con altre soluzioni software e può essere adattato in modo flessibile all'infrastruttura esistente.

Architecture Openness Icon - Blox di integrazione perfetta

Scopri come gli altri utilizzano SITRANS Condition Monitoring

Foto di riferimento di Haguenau

Siemens SAS | Smart Condition Monitoring presso Siemens Manufacturing Haguenau

Partecipa al nostro tour autoguidato a 360° attraverso una stazione di pompaggio dello stabilimento Siemens di Haguenau e scopri di più sulle nostre soluzioni innovative per la manutenzione predittiva.

Domande frequenti

Risorse aggiuntive e prodotti correlati

Dettagli del prodotto

Altro su SITRANS Condition Monitoring

Supporto

Assistenza online | Tutti i prodotti

Assistenza online | Forum tecnico

Assistenza online | Crea una nuova richiesta di assistenza