Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché i relè temporizzati?

Perché i relè di temporizzazione SIRIUS?

I relè di temporizzazione SIRIUS offrono una commutazione ritardata di precisione per i circuiti di controllo, avvio, protezione e regolazione in tutte le applicazioni industriali. Il portafoglio include relè di temporizzazione 3RP25, 3RP20 e 7PV15, oltre a moduli funzione 3RA28 e interruttori ausiliari, ciascuno progettato per requisiti di montaggio e spazio specifici.

  • I relè multifunzione 3RP25 integrano fino a 27 funzioni di temporizzazione in contenitori industriali compatti con larghezze standard del settore di 22,5 mm o 17,5 mm.
  • I relè con design a contattore 3RP20 sono caratterizzati da altezza e profondità di montaggio ridotte per spazi ristretti nei quadri elettrici.
  • I relè stretti 7PV15 in custodie da 17,5 mm offrono prestazioni conformi EMC per applicazioni residenziali e standard.

Tutti i modelli supportano ampi intervalli di tensione da 12 a 240 V AC/DC per una flessibilità di implementazione globale.

Principali vantaggi

Ottimizza lo spazio nell'armadio

Goda di un uso efficiente dello spazio dell'armadio di controllo con design compatti con larghezze standard del settore di 22,5 mm o 17,5 mm e profondità di montaggio ridotte, mantenendo al contempo la piena temporizzazione e le funzionalità di commutazione.

Adattarsi a diverse applicazioni

Supporta le applicazioni in vari armadi di controllo e ambienti di sistema di controllo con un massimo di 27 funzioni di temporizzazione integrate nella serie 3RP25, che forniscono funzionalità di temporizzazione complete in un unico relè.

Semplifica l'avviamento del motore

Monta i moduli funzione 3RA28 direttamente sui contattori 3RT2 con funzioni di controllo chiave per l'avviamento diretto in linea e l'avviamento stella-delta incluse, caratterizzati da un montaggio rapido e semplice tramite semplici meccanismi di aggancio e blocco.

Funzionalità in primo piano

Domande frequenti

Esplora le risorse correlate

Cominci