I valori B10d (ovvero: il numero di cicli di commutazione durante i quali il 10% dei relè può guastarsi in condizioni definite) sono importanti per la sicurezza funzionale secondo ISO 13849-1 e IEC 62061. Sono spesso usati per calcolare la PFHD (Probabilità di guasto pericoloso all'ora) o il MTTFD (Mean Time to Dangerous Failure) nei controllori relativi alla sicurezza.
Uso dei valori B10d per i relè di accoppiamento: determinazione del MTTFd (Mean Time to Dangerous Failure) L'MTTFd viene calcolato in base al valore B10d, alla frequenza operativa e al numero di contatti di commutazione:
MTTFd = (B10d)/(0,1 x n x frequenza di commutazione all'ora x 3600)
n = Numero di errori pericolosi per ciclo (di solito 1)
La frequenza operativa deve essere realistica.
Calcolo del PFHD (Probabilità di guasto pericoloso all'ora) Se necessario, il valore PFHD richiesto per il SIL (Safety Integrity Level) secondo IEC 62061 può essere calcolato in base all'MTTFd e ad altri fattori.
Valutazione del livello di prestazioni (PL) secondo ISO 13849-1 Il valore MTTFd viene utilizzato insieme ad altri parametri di sicurezza come la DC (copertura diagnostica) e la struttura (categoria B, 1, 2, 3 o 4) per determinare il livello di prestazioni (PL) del circuito di sicurezza.