Perché Contactors?
I contattori SIRIUS sono utilizzati per controllare azionamenti e motori elettrici. La loro robustezza e affidabilità dei contatti assicurano una commutazione affidabile, consentendo design compatti degli armadi di controllo. SIRIUS offre il portafoglio più completo sul mercato per il passaggio a qualsiasi applicazione.
Il portafoglio di contattori SIRIUS include:
- Contattori di potenza per motori
- SIRIUS III
- SIRIUS 3RT12 e 3TF6
- SIRIUS 3RT25
- Contattori con ingresso F-PLC certificato
- Intervallo di potenza da 18,5 kW a 55 kW
- Intervallo di potenza da 55 kW a 250 kW
- Contattori per altri carichi
- SIRIUS 3° 3
- SIRIUS 3°4
- SIRIUS 3RT26
- Relè contattori e contattori miniaturizzati
- SIRIUS 3RH2
- Relè di potenza 3TG10/contattori miniaturizzati
- Combinazioni di contattori
- Gruppi di contattori per star-delta
- Gruppi di contattori invertitori