Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché SIRIUS ACT?

Macchine e impianti potenti richiedono pulsanti, interruttori e indicatori potenti: SIRIUS ACT offre un portafoglio unico di pulsanti, indicatori luminosi e interruttori dal design elegante che sono la perfetta incarnazione di stile, intelligenza e forza fisica.

SIRIUS ACT, un sistema modulare di pulsanti e indicatori luminosi, è disponibile per il montaggio sulla piastra frontale e per i moduli elettrici montati sul retro. Può essere configurato in modo flessibile in base alle esigenze specifiche del cliente e dispone di numerosi accessori.

Il portafoglio SIRIUS ACT include:

  • Interruttori a chiave ID
  • Attuatori e indicatori
  • Moduli per attuatori e indicatori
  • Involucri
  • Accessori

Gli elementi piatti e rotondi in metallo e plastica combinano funzionalità con un look estetico senza tempo. I pulsanti e gli indicatori luminosi SIRIUS ACT offrono la risposta giusta per ogni applicazione, gusto e budget.

Principali vantaggi

Esperienza di comunicazione flessibile

Oltre al cablaggio standard, SIRIUS ACT può anche essere collegato direttamente al controller. Il vantaggio è una riduzione delle spese generali di cablaggio, un minor numero di fonti di guasti e una maggiore flessibilità in caso di modifiche.

Conta su una robusta affidabilità

I pulsanti e le spie luminose SIRIUS ACT continuano a funzionare anche se esposti a polvere o acqua ad alta pressione. Anche gli oli, le soluzioni caustiche e gli influssi ambientali estremi non possono interrompere un funzionamento affidabile.

Goda di un'installazione semplice e veloce

Con i pulsanti e le spie luminose SIRIUS ACT, la facilità d'uso significa anche una facile installazione. L'innovativo concetto snap-on rende l'installazione di un'unità così semplice che può essere eseguita con una sola mano.