Design robusto
SINUMERIK 808D ADVANCED è ideale per applicazioni eseguite in condizioni ambientali difficili grazie a un design CNC basato su pannelli con poche interfacce e un pannello operatore con grado di protezione IP65.
Il controllo SINUMERIK 808D ADVANCED è un CNC basato su pannelli per la gamma di prestazioni di base, utilizzato per applicazioni di tornitura e fresatura. Aumenta la produttività con un design intuitivo che semplifica il funzionamento, la messa in servizio e la manutenzione.
Come soluzione entry-level preconfigurata, il SINUMERIK 808 offre un ottimo prezzo per l'equipaggiamento di macchine CNC di base. Le dimensioni ridotte di queste unità ne consentono l'utilizzo in macchine compatte.
.jpg?auto=format,compress&fit=crop&crop=faces,edges&w=1280&h=720&q=60)
La semplificazione della messa in servizio e la poca manutenzione necessaria mantengono bassi i costi. Un prezzo base le garantisce di potersi permettere CNC di qualità per macchine di base.
Mantenga la sua produzione senza intoppi. Il sistema CNC SINUMERIK 808D ADVANCED preconfigurato consente agli operatori un funzionamento semplice e intuitivo.
Il sistema di controllo SINUMERIK 808D ADVANCED è preconfigurato con precisione per una vasta gamma di applicazioni, dalle fresatrici di base o semplici centri di lavoro ai torni a ciclo controllato, fino ai torni CNC completi di base.
SINUMERIK 808D ADVANCED è ideale per applicazioni eseguite in condizioni ambientali difficili grazie a un design CNC basato su pannelli con poche interfacce e un pannello operatore con grado di protezione IP65.
I controlli SINUMERIK 808D ADVANCED sono disponibili in due versioni PPU (Panel Process Unit): PPU 15x e PPU 16x con prestazioni diverse.
SINUMERIK 808D su PC è un pacchetto software identico al sistema di controllo stesso per semplificare ulteriormente la gestione delle macchine utensili. Programma e simula i pezzi offline in questo pratico software di formazione.