Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Gas Sinorix H₂O

I sistemi di estinzione su misura proteggono le persone, l'ambiente e i processi dagli incendi. Sinorix H₂O Gas combina due agenti estinguenti naturali con una tecnologia avanzata per le sue esigenze specifiche. Gli incendi vengono estinti in modo rapido e affidabile, mentre i danni consequenziali sono ridotti al minimo.

Uno studente universitario che legge un libro in una biblioteca universitaria.

Perché Sinorix H₂O Gas?

Vantaggi tecnologici

L'acqua è chimicamente neutra. Atomizzato, può dissipare molto calore in modo particolarmente rapido e quindi raffreddare le sostanze al di sotto della loro temperatura minima di combustione. Più piccole sono le goccioline, maggiore è la superficie specifica dell'acqua e migliore è l'effetto di evaporazione e raffreddamento. Ciò previene i danni e l'accensione di materiali infiammabili a causa dell'effetto del calore. Inoltre, il volume d'acqua aumenta di un fattore 1640 durante l'evaporazione e sposta l'ossigeno in prossimità del fuoco.

Entrambi i componenti estinguenti, azoto e acqua, sono ecologici e salutari: ben il 79% dell'aria atmosferica è costituito da azoto. Non influiscono sullo strato di ozono o sul riscaldamento globale e non formano prodotti di reazione nocivi durante l'estinzione. Dopo l'estinzione di un incendio, la stanza allagata può essere facilmente ventilata tramite sistemi di ventilazione o finestre.

Sinorix

Esempi di applicazioni

Biblioteca
  • Archivi
  • Biblioteche
  • Musei
  • Sistemi UPS
  • Conservazione di liquidi infiammabili
  • Turbine
  • Trasformatori e generatori chiusi

Dati tecnici

Categoria

Caratteristica

Agente estinguente

Azoto (N₂) e acqua (H₂O)

Pressione dell'ugello

da 10 a 60 bar

Velocità di caduta

da 50 a 150 m/s

Dimensioni della goccia

da 10 a 50 μm

Superficie effettiva dell'ugello

30 m²

Rete di tubazioni

Tubi in acciaio zincato, progettati per una pressione di esercizio di 60 bar

Volume d'acqua

da 0,3 a 0,8 kg/m³ (in base al rischio di carico d'incendio)

Applicazioni

Classi antincendio A, B e C

Stagione delle inondazioni

da 60 a 120 s

Ammissione

DVD (S307002)

Riferimenti