Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché SINEC Security Monitor?

Monitoraggio della sicurezza durante la produzione: un'interruzione durante la produzione può causare rapidamente ingenti perdite finanziarie. Ma come può controllare la sua rete di sicurezza mentre i suoi computer sono in funzione? È qui che entra in gioco SINEC Security Monitor, il software per il monitoraggio passivo, non intrusivo e continuo della sicurezza in sede durante la produzione. Con esso, Lei crea trasparenza su tutti i partecipanti alla rete e le topologie di rete. SINEC Security Monitor è già in uso in molti stabilimenti Siemens. Quindi può anche beneficiare della nostra esperienza OT!

Vantaggi chiave

Maggiore sicurezza 24/7

Il monitoraggio continuo della sicurezza delle reti OT industriali riduce il rischio di potenziali attacchi informatici. Migliora la sicurezza nei processi in conformità con le normative governative.

Zero interruzioni nell'esecuzione della produzione

Software per il monitoraggio della sicurezza locale passivo, non intrusivo e continuo durante la produzione garantisce la massima sicurezza. I suoi dati rimangono sempre interamente presso la sua sede.

Su misura per le reti OT e i requisiti normativi

L'analisi del traffico di rete consente l'identificazione degli asset, il rilevamento delle anomalie basato sull'intelligenza artificiale e il SIEM incentrato su OT con interfacce per i sistemi esistenti. La visibilità è adattata alle esigenze OT e alle normative governative.

Concetto modulare flessibile

L'offerta modulare basata sulla quantità di risorse monitorate e sui requisiti funzionali è essenziale per un concetto di sicurezza all'avanguardia. La flessibilità e i bassi costi di ingresso sono garantiti dal concetto di licenza a termine.

Funzionalità presentate

Scoperta passiva degli asset e mappatura delle vulnerabilità

Ottieni una visibilità completa sugli asset OT senza interrompere le operazioni. Monitorando passivamente il traffico di rete e l'attività degli endpoint, SINEC Security Monitor crea automaticamente un inventario dettagliato delle risorse con informazioni e stato del dispositivo. Le vulnerabilità note in materia di sicurezza informatica (CVE) sono mappate sugli asset di Siemens e di terze parti, consentendo una rapida identificazione e definizione delle priorità dei rischi utilizzando le valutazioni di gravità CVSS.

Foto dell'applicazione SINEC Security Inspector, SINEC Security Monitor (4:3)

Rilevamento continuo, passivo e locale delle intrusioni

Rileva anomalie e intrusioni nel traffico di rete e sui PC nel suo ambiente OT con SINEC Security Monitor. Correla il traffico di rete con una linea di base definita e un database di intelligence sulle minacce, segnalando attività sospette, attacchi informatici e intrusioni di rete non appena si verificano.

SINEC Security Monitor rileva anomalie e intrusioni nel traffico di rete OT e nei PC. Correla il traffico di rete con un d

Panoramica della situazione di sicurezza

Ottenga una visione chiara del suo stato di sicurezza OT attraverso una dashboard intuitiva. SINEC Security Monitor visualizza gli eventi di sicurezza, le tendenze e i potenziali rischi, aiutandola a identificare rapidamente i problemi critici e a dare priorità alle azioni. Gli eventi di sicurezza possono essere analizzati direttamente all'interno della soluzione o inoltrati a sistemi SIEM di terze parti per il monitoraggio centralizzato.

Ottieni una panoramica chiara degli eventi, delle tendenze e dei rischi di sicurezza OT da un'unica dashboard.

Funziona perfettamente con il sistema SIMATIC PCS7

Durante lo sviluppo di SINEC Security Monitor, ogni versione viene sottoposta a numerosi test di compatibilità con le versioni attuali del sistema SIMATIC PCS7. Ciò garantisce che non vi sia alcun impatto sulle prestazioni del PCS7.

Computer portatile che mostra un'interfaccia di controllo del processo accanto alle apparecchiature di fabbrica e schermi di ingegneria digitali corrispondenti.

Guida introduttiva a SINEC Security Monitor

Select...

Cosa è incluso?

Un abbonamento a questo software dà diritto all'uso del software di base SINEC Security Monitor, limitato a 1 server con sensore integrato e limitato al seguente numero di risorse:

  • fino a 100 risorse per SINEC Security Monitor Size XS
  • fino a 500 risorse per SINEC Security Monitor Size S
  • fino a 1000 risorse per SINEC Security Monitor taglia M
  • fino a 5000 risorse per SINEC Security Monitor taglia L

Sono inoltre disponibili i seguenti componenti aggiuntivi:

  • Componente aggiuntivo PC Agent: i dati immessi dagli agenti possono essere monitorati ulteriormente. Include licenze illimitate per agenti.
  • Componente aggiuntivo per sensori distribuiti: i dati immessi dai sensori distribuiti possono essere monitorati ulteriormente. Include licenze illimitate per agenti.

Riferimento

Una veduta aerea di un grande impianto di trattamento delle acque reflue con diversi serbatoi circolari ed edifici circondati da campi verdi.

Waterschap Limburg migliora la resilienza informatica con l'OT Security Operations Center di Siemens 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Per proteggere le sue operazioni critiche relative all'acqua e alle acque reflue da minacce informatiche sempre più sofisticate, Waterschap Limburg, Paesi Bassi, ha collaborato con Siemens per implementare un Security Operations Center (SOC) as a Service 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Combinando il rilevamento continuo delle minacce, la risposta agli incidenti e SINEC Security Monitor per la visibilità degli asset, il rilevamento delle anomalie e la gestione delle vulnerabilità, la soluzione fornisce una sicurezza informatica OT completa da un'unica fonte. Questo approccio proattivo aiuta Waterschap Limburg a migliorare la resilienza operativa, a soddisfare requisiti normativi come NIS 2 e ad affidarsi a esperti di sicurezza informatica dedicati.

«Abbiamo bisogno di una società OT che comprenda la sicurezza informatica».
Leon Verhaegen, responsabile dell'automazione, Waterschap Limburg

Domande frequenti

Esplora le risorse

Video

Video | SINEC Security Monitor — scenario di attacco

Presentazioni sceniche

Video | Due volte più forte: SINEC Security Software Suite + Managed Services = massima protezione OT (HM 2026)
Video | SINEC Security Software Suite — Un approccio modulare per affrontare le sfide dell'OT—Cybersecurity (HM 2026)

Download

Programma di formazione | Anomaly Detection e monitoraggio della rete nei sistemi OT con SINEC Security Monitor

Un diagramma che mostra una fabbrica con uno scudo di sicurezza informatica, che indica operazioni industriali sicure.

Cybersecurity per l'industria

Informazioni sulla sicurezza

Per proteggere impianti, sistemi, macchine e reti dalle minacce informatiche, è necessario implementare e mantenere continuamente un concetto di sicurezza industriale olistico e all'avanguardia. I prodotti e le soluzioni Siemens costituiscono solo un elemento di tale concetto. Per ulteriori informazioni sulla sicurezza industriale, visiti.