Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché il mandrino SINAMICS S200 e il servosistema SIMOTICS M-1PH3 Pro?

Il mandrino SINAMICS S200 e il servosistema 1PH3 Pro offrono una soluzione standardizzata, stabile e semplificata per l'automazione e la lavorazione industriale. Combinando servoconvertitore, motore mandrino e cavo di collegamento, si integra perfettamente con SINUMERIK 828D Smart e SIMATIC HMI, eliminando gli sforzi di integrazione. Con PROFINET IRT, codifica a 21 bit e sovraccarico del 200%, garantisce un funzionamento preciso, potente e produttivo, pronto per l'Industria 4.0.

405cee65-fa2d-49c6-a5dc-9c6859e5491e-SINAMICS-S200-Spindle-1PH3-PRO-Servo-System-Key-Visual-1280x720
Icon Esperienza

Standardizzato

La standardizzazione aiuta a fornire una soluzione preconfezionata, un equilibrio ottimizzato tra prezzo e qualità, oltre a ridurre gli sforzi di installazione, integrazione e sostituzione.

Stabile

Consente un'elaborazione ad alta precisione, soddisfa i requisiti di vari scenari applicativi, migliora l'efficienza della produzione e riduce i tempi di fermo.

Semplice

Funzionamento semplificato con sicurezza, protezione, facilità d'uso e digitalizzazione integrate. Questa scelta facile e saggia riduce il time-to-market.

Tensione di linea e intervallo di potenza

3AC 380... 480 V: 3,7 ~ 15 kW

Interfaccia di controllo

4 DI (2 DI veloci), 2 DO

Protocolli di comunicazione

Profinet RT/IRT (250 us), MRP/MRDP

Velocità massima del motore

Fino a 12000 giri/min

Livello EMC

Livello EMC C2

Funzione di sicurezza

STO tramite terminale, SIL3/Ple

Funzionalità presentate

Servosistema mandrino pronto all'uso

La soluzione servo mandrino standardizzata semplifica il funzionamento con un concetto preprogettato e pronto all'uso. La perfetta integrazione con SINUMERIK 828D Smart riduce al minimo gli sforzi di progettazione e consente la precisione sincronizzata tramite PROFINET IRT. La facile sostituzione di cavi, encoder e ventole riduce la manutenzione. Il suo design compatto consente di risparmiare spazio nell'armadio e riduce i costi, offrendo un rapporto qualità-prezzo e prestazioni.

Servosistema SINAMICS S200 Mandrino 1PH3 PRO_USP_standardizzato

Progettato per la precisione e l'affidabilità

Progettato per un funzionamento stabile e ad alte prestazioni con encoder a 21 bit, capacità di sovraccarico del 200% e cicli di controllo ultraveloci da 125 µs. Le prestazioni precise vengono mantenute fino a 12.000 giri/min. La conformità C2 EMC riduce al minimo le interferenze, mentre i motori e i connettori metallici con protezione IP56 garantiscono la durata. La coppia regolare a bassa velocità riduce vibrazioni, calore e usura, offrendo prestazioni affidabili e valore a lungo termine.

Servosistema SINAMICS S200 Mandrino 1PH3 PRO_USP_stable

Sicuro, connesso e facile da usare

Semplificando il funzionamento senza compromettere la sicurezza o le prestazioni, il servosistema integra STO/SS1-T (SIL 3/PL e), PROFIsafe, UMAC e Cybersecurity per proteggere personale, macchine e dati. La compatibilità universale del pannello, l'ottimizzazione automatica con un pulsante e la messa in servizio Startdrive riducono lo sforzo di configurazione. Il funzionamento a bassa rumorosità migliora il comfort, mentre la connettività OPC UA consente l'integrazione dell'IIoT e un time-to-market più rapido.

Servosistema SINAMICS S200 Mandrino 1PH3 PRO_USP_semplificato