Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché SIMOTICS M-1PH3 Pro?

1PH3 Pro è un motore principale di nuova generazione progettato per apparecchiature industriali di fascia alta. Si integra con un design elettromagnetico e meccanico ottimizzato, caratterizzato da coppia elevata, elevata risposta dinamica, elevata precisione di posizionamento, basse vibrazioni e bassa rumorosità. Il motore offre un'elevata capacità di sovraccarico e un funzionamento ad ampia velocità. Può funzionare senza problemi a bassa velocità e stabilmente ad alta velocità per ridurre efficacemente la risonanza, le vibrazioni e la temperatura.

simotics-1ph3-pro-main-motor-product-photo-mhero-1280x720

Piattaforma tecnologica leader

Abbinato all'azionamento Siemens di terza generazione, con la velocità massima di 12 krpm di 1PH3 Pro, il sistema offre una copertura completa sia per scenari di taglio ad alta velocità che per scenari di coppia elevata a bassa velocità.

Soluzioni flessibili e personalizzate

Scelga tra le diverse soluzioni di encoder del portafoglio 1PH3 Pro per raggiungere un equilibrio ottimale tra prestazioni ed economicità.

Funzionamento intelligente aggiornato

La manutenzione predittiva basata sull'intelligenza artificiale e la diagnosi intelligente aiutano a ridurre i rischi di inattività e a consentire la continuità della produzione.

Funzionalità presentate