Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché SINAMICS G210X?

Le applicazioni di pompe, ventole e compressori devono funzionare in modo efficiente, affidabile e continuo, anche in ambienti difficili. SINAMICS G210X aiuta a ridurre gli sforzi di progettazione, semplificare l'integrazione del sistema e garantire un funzionamento affidabile e ottimizzato in un'ampia gamma di applicazioni infrastrutturali.

SINAMICS G220, G210, G210X, variatore di frequenza, nuova generazione
Efficiente 5

Efficiente

Ottimizza il consumo energetico e i costi operativi con prestazioni di azionamento dinamiche e supporto per motori ad alta efficienza. La perfetta integrazione in TIA Portal e un server web integrato semplificano la progettazione e la messa in servizio.

Affidabile 2

Affidabile

Garantire un funzionamento stabile in ambienti difficili con varianti IP20/IP55, rivestimento 3C3, filtro EMC integrato e induttanza DC link. Proteggi la sua macchina con funzioni di sicurezza come STO e SS1 e il concetto di ridondanza del sistema S2.

Applicazione Ready 2

Applicazione - Pronta

Semplifica la progettazione del sistema con funzioni integrate di pompa e ventola come il controllo PID e lo sgancio. Le interfacce di comunicazione flessibili consentono una perfetta integrazione in un'ampia gamma di applicazioni per pompe e ventole.

SINAMICS G210X IP20

SINAMICS G210X IP55

Tensione di alimentazione/ potenza kW (hp)
3AC 380... 500 V

1.1... 55 kW (1,5-75 CV)

1.1... 55 kW (1,5-75 CV)

Modalità di controllo

V/f, controllo della corrente di flusso (FCC)

V/f, controllo della corrente di flusso (FCC)

Temperatura ambiente

—20 °C a 60 °C
> 45 °C con riduzione

—20 °C a 50 °C
> 40 °C con riduzione

Comunicazioni

OPC UA, PNRT, IP Ethernet, Modbus RTU/TCP, PROFIBUS DP

OPC UA, PNRT, IP Ethernet, Modbus RTU/TCP, PROFIBUS DP

Strumenti di messa in servizio

Web server, SINAMICS Startdrive, SINAMICS SDI Standard, SINAMICS SDI Pro 5.5»

Web server, SINAMICS Startdrive, SINAMICS SDI Standard, SINAMICS SDI Pro 5.5»

Motori consigliati

Motori a induzione, motori sincroni a riluttanza, motori a magneti permanenti

Motori a induzione, motori sincroni a riluttanza, motori a magneti permanenti

Funzionalità presentate

Ingegneria semplificata

L'integrazione del TIA Portal e il server web SINAMICS integrato semplificano la configurazione, la messa in servizio e la progettazione. Questo aiuta a ridurre gli sforzi, accelera l'implementazione e semplifica il lavoro quotidiano per la progettazione.

Una rappresentazione visiva di vari strumenti e software di ingegneria visualizzata su uno schermo.

Costruito per ambienti impegnativi

Le varianti IP20 e IP55 supportano diverse esigenze di installazione, mentre il rivestimento 3C3 aiuta l'unità a funzionare in condizioni difficili. Un filtro EMC integrato, l'induttanza DC-Link, STO e SS1 supportano un funzionamento stabile e aiutano a proteggere la sua applicazione.

36757724-C5A2-4F49-A1B9-5459D4A38D57-SINAMICS-G210X-Costruito per ambienti esigenti-1280x720

Integrazione perfetta del sistema

SINAMICS G210X supporta la perfetta integrazione in diverse architetture di automazione attraverso comunicazioni flessibili come PROFINET, PROFIBUS, Modbus RTU/TCP, EtherNet/IP. Può anche essere integrato nei concetti di ridondanza PROFINET S2, rendendolo facile e affidabile quando si collega l'unità a sistemi di controllo di livello superiore e a interi sistemi di infrastruttura.

adattatore intelligente SINAMICS G210

Funzionamento efficiente

Supporta motori IE4 e IE5 ad alta efficienza come ASM, SRM e PEM* per ottimizzare il consumo di energia. Le funzioni applicative integrate, tra cui la modalità ECO e il comportamento di azionamento ottimizzato per pompe, ventole e compressori, garantiscono un funzionamento stabile con un consumo energetico ottimizzato.
* ASM - Motore asincrono, SRM - Motore sincrono a riluttanza, PEM = motore a magneti permanenti

740C6C0A-9794-4AF6-8008-A76268F932AA-DI-Sinamics-G220-digitale-twin-teaser-line-640x480

Pronto per applicazioni con pompe e ventole

Le funzioni integrate come il controllo PID e il drenaggio supportano le tipiche applicazioni di pompe, ventole e compressori. Questo aiuta a semplificare la progettazione del sistema e ad accelerare l'implementazione nell'acqua, nell'HVAC e in tutte le altre applicazioni infrastrutturali.

Unità di distribuzione del refrigerante SINAMICS G210X 3
Select...
30e7b475-8687-4876-8d79-dcf8562e9a12-SINAMICS-G210X-Industries-Water-1280x720

SINAMICS G210X in acqua

Dai sistemi di irrigazione, dagli impianti di trattamento dell'acqua e delle acque reflue agli impianti di desalinizzazione, G210X viene utilizzato per controllare pompe, ventilatori e compressori nei principali processi idrici. Le funzioni integrate come la modalità di sgancio e riempimento dei tubi supportano un funzionamento stabile e aiutano ad adattare l'azionamento ai diversi requisiti di processo.

Risorse aggiuntive

Cataloghi e opuscoli

Catalogo D 36.5 | Convertitori per azionamenti ad asse singolo

Catalogo online | SIEPortal

Brochure | SINAMICS G210X

Brochure | Promuovere applicazioni di nuova generazione