Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché i motori principali SIMOTICS M-1PH8?

I motori SIMOTICS M-1PH8 sono progettati per essere utilizzati come azionamenti principali nelle macchine di produzione e nelle macchine utensili. Oltre alle versioni asincrone e sincrone, può trovare anche motori con tecnologia sincrona a riluttanza. I motori SIMOTICS M-1PH8 sono basati su un sistema di kit flessibile e modulare, quindi può utilizzarli per quasi tutte le attività di azionamento.

Versione asincrona (altezze dell'albero da 80 a 355)

  • Velocità nominale: 400—12.000 giri/min
  • Velocità massima: fino a 24.000 giri/min
  • Potenza nominale: 2,8—1,340 kW
  • Coppia nominale: 13-12,435 Nm

Versione sincrona (altezze dell'albero da 132 a 225)

  • Velocità nominale: 700—3.600 giri/min
  • Velocità massima: fino a 4.500 giri/min
  • Potenza nominale: 15—310 kW
  • Coppia nominale: 94—1.650 Nm

Versione Reluctance (altezze dell'albero 132 e 160)

  • Velocità nominale: 1000—2800 giri/min
  • Velocità massima: fino a 5000 e 6500 giri/min
  • Potenza nominale: 21—121 kW
  • Coppia nominale: 200—500 Nm
fc408ea5-b97e-44dd-8503-86f83d07c942 | SIMOTICS-M-1PH8 short cutaway video

Principali vantaggi

Commissionare e operare facilmente

I componenti di potenza appositamente armonizzati, le targhette elettroniche e la capacità di integrare i motori tramite l'interfaccia del sistema DRIVE‑CLiQ significano che i motori SIMOTICS M-1PH8 sono facili da mettere in funzione e utilizzare, senza problemi.

Gestire esigenze ad alte prestazioni

I motori M-1PH8 coprono un ampio spettro di prestazioni. Hanno caratteristiche di scorrevolezza e robustezza elevate e, con elevate prestazioni dinamiche e brevi tempi di accelerazione, sopportano cicli di lavoro estremi e tempi di salita brevi.

Mantenere la flessibilità e la precisione

Le opzioni di configurazione flessibili e un intervallo di potenza esteso da 2,8 kW a 1340 kW significano che l'M-1PH8 è in grado di soddisfare i requisiti di molti clienti. I motori sono inoltre eccezionalmente precisi in termini di velocità, coppia e posizionamento.

Funzionalità in primo piano

Versione asincrona

Per applicazioni in cui l'obiettivo principale include caratteristiche di funzionamento precise e fluide e controllabilità degli assi. Se utilizzato con i convertitori SINAMICS G120, può estendere la gamma di velocità e indirizzare nuove applicazioni.

Versione sincrona

Funzionamento regolare e imbattibile per applicazioni che si concentrano su coppie nominali elevate. Con un'ampia gamma di opzioni, come la ventilazione forzata o il raffreddamento ad acqua, può adattarle a qualsiasi applicazione.

Versione Reluctance

Ideale per le operazioni di azionamento principale con tempi di inattività brevi, come estrusori, avvolgitori, trafilatura o servopompe. Le versioni Reluctance hanno un'elevata densità di potenza ed efficienza e sono disponibili con ventilazione forzata o raffreddamento ad acqua.

Cominci