Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché Simcenter PSIM?

Simcenter PSIM è uno dei principali software di simulazione e progettazione dell'elettronica di potenza e degli azionamenti motori da oltre 25 anni.

Con un'interfaccia intuitiva e intuitiva e un robusto motore di simulazione, Simcenter PSIM è in grado di gestire calcoli rapidi delle perdite del convertitore di potenza, calcoli dell'efficienza degli azionamenti del motore, condurre analisi EMI e controllo analogico/digitale. Offre anche la generazione automatica di codice incorporato per la prototipazione rapida di controllo.

Uno screenshot di un'interfaccia software di simulazione dell'elettronica di potenza, che mostra uno schema circuitale dettagliato, i risultati della simulazione e le forme d'onda.

Ottenga una soluzione specializzata

Simcenter PSIM è progettato specificamente per l'elettronica di potenza e le applicazioni di azionamento dei motori.

Risparmi tempo

La capacità unica di Simcenter PSIM di convergere in modo affidabile significa che gli utenti possono dedicare più tempo all'esecuzione delle simulazioni e meno tempo alla correzione delle simulazioni.

Progetta soluzioni rapidamente

Simcenter PSIM offre suite di progettazione per alimentatori (inclusi convertitori LLC risonanti), azionamenti per motori, analisi EMI e progettazione di filtri e sistemi di trasmissione HEV per soluzioni di progettazione rapida.

Funzionalità presentate

Simulazioni rapide di perdita di potenza

Calcola le perdite di commutazione e conduzione dei dispositivi di commutazione (diodi, MOSFET, IGBT e dispositivi SiC/GaN) nonché le perdite del nucleo e dell'avvolgimento degli induttori, senza rallentare la velocità di simulazione.

Perdita di potenza PSIM 4x3

Generazione di codice integrata

Genera codice C coerente e di alta qualità da uno schema di controllo PSIM di Simcenter per aumentare la velocità dei progetti e ridurre i costi di sviluppo e il time-to-market.

Codice PSIM Embedded 4x3

Facile verifica del progetto

Simcenter PSIM dispone di strumenti intuitivi di verifica della progettazione, tra cui Monte Carlo, Sensitivity and Fault Analysis per facilitare la progettazione dei guasti di progettazione e analisi degli effetti (DFMEA) dei progetti di convertitori di potenza.

PSIM Montecarlo 4x3

Simulazione dell'interruttore attivo

Simuli la commutazione ad alta velocità senza i problemi di convergenza tipici di altri strumenti dovuti ai grandi derivati nelle forme d'onda di corrente e tensione.

Interruttore PSIM Active 4x3

Funzionalità del blocco C

Inserisca il codice C personalizzato direttamente nel blocco c senza un compilatore. Simcenter PSIM interpreterà ed eseguirà automaticamente in fase di esecuzione da un interprete C integrato.

PSIM C-block 4x3