Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché Simcenter Flow Simulator?

La progettazione a livello di sistema è diventata sempre più critica in quanto le organizzazioni hanno il compito di simulare cicli di lavoro complessi. Sono necessarie soluzioni software veloci come Flow Simulator per modellare interi sistemi.

Sfrutti la modellazione concettuale a iterazione rapida per comprendere il comportamento del sistema in applicazioni come la progettazione di macchinari rotanti, l'elettromobilità, le turbine eoliche, gli scambiatori di calore e praticamente tutto ciò che comprende la gestione termica.

simcenter-flow-simulator-why-product-intro-5519x2994

Sviluppa motori per turbomacchine

Una GUI intuitiva e una libreria di elementi completamente convalidata aiutano i team di progettazione a lavorare in modo più efficiente, riducendo i tempi di sviluppo e migliorando la fiducia nelle prestazioni a livello di sistema.

Integrare studi di progettazione di sistemi termofluidi

Il software consente agli ingegneri di applicare un approccio multidisciplinare, multifisico e a fedeltà mista dalla modellazione alla post-elaborazione senza mai uscire dal loro ambiente familiare.

Affidarsi a una modellazione accurata della rete

Valuta in modo rapido e accurato le alternative di progettazione e le varianti di prodotto attraverso l'ambiente di modellazione integrato CAD che supporta diversi tipi di analisi.

Funzionalità presentate

Modello di reti termiche e a flusso accoppiato

Utilizza una libreria estesa di elementi e componenti preconfigurati. La libreria include un ampio set di dati sperimentali disponibili al pubblico per le caratteristiche di caduta di pressione e trasferimento di calore ed è completamente accoppiata al risolutore termico e di trasferimento di calore per analisi stazionarie e transitorie.

simcenter-flow-simulator-key-visual-screenshot-original-1267x950

Integrare i sistemi di controllo

Integra controllori proporzionali derivati integrali (PID), feedforward e missioni con modelli di flusso/trasferimento di calore per ottimizzare il funzionamento della macchina simulata durante l'analisi del ciclo/della missione.

simcenter-flow-simulator-integrate-sistemi-di controllo-promo-640x480

Ottimizzazione costi-benefici

Monte Carlo, Optimal Latin Hypercube e le analisi N-fattoriali esplorano rapidamente l'intero spazio di progettazione 1D. Parametrizza un modello analitico in base alla configurazione del flusso, alla forma, alle dimensioni e alle caratteristiche termiche per ottenere una progettazione ottimale in termini di costi-benefici.

promozione simcenter-flow-simulator-costi-vantaggi-comparazione-640x480