Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Token Simcenter X

Sblocca la flessibilità con Simcenter X Tokens, unità condivise per risolutori su richiesta e accesso avanzato alle funzionalità.

Perché usare Simcenter X Tokens?

Massimizza la flessibilità della simulazione ingegneristica con Simcenter X Tokens: accede ai risolutori su richiesta. Promuovere l'innovazione attraverso l'uso istantaneo e tokenizzato delle funzionalità senza acquistare una licenza specifica. I token sono mobili, condivisibili e consentono una simulazione multidominio scalabile e conveniente.

Flessibile

Scala le risorse del risolutore per lavori interattivi e in batch e sblocca funzionalità avanzate su richiesta. Distribuisca dinamicamente la sua capacità di simulazione in base alle esigenze del progetto, assicurandosi di sfruttare al massimo il suo investimento nel software di simulazione.

Gestito

Condividi i token a livello globale tra i suoi team per massimizzare l'utilizzo delle licenze e supportare i flussi di lavoro di progettazione distribuiti. Consentire una collaborazione senza interruzioni e un'allocazione efficiente delle risorse per ogni progetto.

Multidisciplinarità

I Simcenter X Tokens offrono la massima flessibilità abilitando risolutori e funzionalità in tutti i domini Simcenter X. Esegui flussi di lavoro multifisici senza interruzioni, esplorazione multidisciplinare della progettazione con un solo tipo di token.

Spiegazione dei token Simcenter X

Guarda questo breve video per scoprire come i token Simcenter X trasformano le licenze di simulazione. Scopri come i token le offrono un accesso flessibile e su richiesta a funzionalità di simulazione avanzate su più domini, la aiutano a scalare le risorse man mano che le sue esigenze crescono e semplifica la collaborazione per i suoi team di ingegneri. Scopri i principali vantaggi e com'è facile iniziare!

Esplora le licenze di Simcenter X

Simcenter X Advanced combina due concetti fondamentali di licenza per massimizzare il ROI. Combina in modo intelligente i diritti di utente nominativo con i token per garantire la massima accessibilità e flessibilità.

Licenza per utenti nominativi

Le postazioni principali per utenti nominati Simcenter X Advanced garantiscono all'utente autorizzato l'accesso alle applicazioni Simcenter per la pre e la post-elaborazione in tutti i domini di simulazione ingegneristica.

Token flessibili

Simcenter X Advanced Le offre l'accesso su richiesta alle funzionalità del solutore e alle funzionalità avanzate tramite un sistema globale di token mobili. Questi token possono essere assegnati a singoli o team e utilizzati in qualsiasi parte del mondo, offrendo flessibilità per gli ambienti di ingegneria distribuiti. I token vengono prelevati mentre sono in uso e restituiti quando il lavoro è completo; nulla viene consumato, ma solo riutilizzato in modo efficiente.

Colorful 3D shapes and tokens representing simulation elements floating against a blue background.

Simcenter X Advanced

Sblocca tutta la potenza della simulazione ingegneristica con Simcenter X Advanced.

Domande frequenti