Simcenter Studio genera e valuta le architetture di sistema durante la fase iniziale di progettazione. Combina simulazione di sistema, metodi di controllo ottimali e apprendimento per rinforzo con uno stack di machine learning e calcolo scientifico all'avanguardia per simulare e valutare centinaia di architetture.
Generare architetture di sistema basate sull'intelligenza artificiale
Genera architetture di sistema impostando i requisiti e consenti a Simcenter Studio di aiutare a scoprire nuovi design. Basato su una tecnologia brevettata di intelligenza artificiale (AI), il software genera un'ampia gamma di architetture di sistema a partire da una descrizione formale del modello di facile ingegnerizzazione. Evitando il problema della fissazione del design utilizzando un approccio sistematico e riproducibile, acquisisce anche le conoscenze essenziali nella fase iniziale di progettazione.
Consentire le decisioni di progettazione con notebook computazionali per la simulazione di sistemi
Valuta le architetture di sistema generate o importate mediante simulazione di sistema dall'interno di notebook computazionali. Acceleri le sue valutazioni generando e raggruppando automaticamente le simulazioni di sistema tramite un'interfaccia avanzata gestibile tramite script che utilizza Python. Raccogli tutti i risultati in un unico file HDF5 per facilitare la post-elaborazione. In questo modo, i notebook computazionali consentono di riprodurre e documentare le decisioni di progettazione.
Generazione automatica di controller per studi commerciali realistici
Automatizza la generazione dei controller per creare gli studi commerciali più accurati e realistici possibili nelle prime fasi di progettazione. Utilizzi un approccio senza modelli tramite l'apprendimento per rinforzo o un approccio basato su modelli tramite un controllo ottimale. Esegua la valutazione a circuito chiuso di centinaia o migliaia di varianti per ottenere un vantaggio competitivo.
Guida alla selezione della migliore architettura di sistema
Riunisci tutte le parti interessate per eseguire un bilanciamento multiattributo con un'applicazione intuitiva basata sul web. Usa l'intelligenza artificiale per generare architetture conformi e sfruttare uno strumento interattivo per il filtraggio incrociato e la classificazione di migliaia di progetti. Un sistema di raccomandazioni può suggerire alternative potenzialmente trascurate dal vasto spazio di progettazione. Configura i suoi flussi di lavoro per generare report specifici per casi d'uso in taccuini computazionali per consentire discussioni mirate sui singoli progetti.
Acquisire un vantaggio competitivo
Scopra come evitare la fissazione del design con l'ingegneria generativa delle architetture di sistema.