Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché Simcenter Ultrafluid?

Accelera le informazioni aerodinamiche e aeroacustiche con Simcenter Ultrafluid. Prevede rapidamente l'aerodinamica esterna per passeggeri e veicoli pesanti, valutando al contempo in modo efficiente l'aerodinamica degli edifici e dell'ambiente.

La simulazione ultraveloce consente decisioni di progettazione anticipate, una maggiore produttività degli studi e una valutazione sicura delle prestazioni in tempi di sviluppo impegnativi.

simcenter-ultrafluid-why-product-intro-original-3640x2048

Accelera le simulazioni aeroacustiche con LBM su GPU

Sfrutta un metodo Lattice Boltzmann nativamente basato su GPU che utilizza l'enorme potenza di calcolo e la larghezza di banda di memoria delle moderne GPU per offrire tempi di simulazione ultraveloci e un throughput più elevato per studi aeroacustici impegnativi.

Garantire la conformità agli standard di rumore delle ventole e degli HVAC

Prevede il rumore delle ventole e degli HVAC in modo accurato e tempestivo utilizzando funzionalità di simulazione aeroacustica rapida che supportano la conformità normativa, riducono le modifiche tardive alla progettazione e accelerano un processo decisionale sicuro.

Raggiungere precocemente gli obiettivi di comfort acustico in cabina

Identifica e mitiga precocemente il rumore causato dall'effetto serra in cabina utilizzando simulazioni aeroacustiche precise che supportano rigorosi obiettivi di comfort acustico, riducono le correzioni di progettazione tardive e migliorano l'esperienza complessiva dei passeggeri.

Funzionalità presentate

Fornire un'aeroacustica esterna ad alta fedeltà

Cattura il comportamento aeroacustico transitorio con elevata precisione utilizzando un metodo Lattice Boltzmann a bassa diffusione combinato con modelli avanzati a parete. Genera informazioni aeroacustiche affidabili per flussi complessi di veicoli per supportare una valutazione e un'ottimizzazione sicure della progettazione.

Una vista dall'alto del telaio trasparente di un'auto è circondata da una simulazione fluida turbolenta e dai colori accesi

Simula geometrie realmente rotanti in modo efficiente

Modella componenti completamente rotanti utilizzando la tecnologia overset mesh mantenendo i tempi di consegna della simulazione pratica. Analizza ruote rotanti, ventole o sistemi simili senza compromettere la fedeltà o le capacità di esecuzione notturna.

Hypermesh-CFD-4-640x360

Automatizza il meshing per valutare più varianti di progettazione

Genera automaticamente mesh volumetriche con requisiti minimi di mesh di superficie e supporto per le parti che si intersecano. Sostituisci facilmente i componenti e valuta rapidamente centinaia di configurazioni per consentire una rapida iterazione del progetto e studi parametrici su larga scala.

rete ecfd 2

Accelerare la pre/post-elaborazione con flussi di lavoro integrati

Semplifica la configurazione dei casi e l'analisi dei risultati attraverso una perfetta integrazione con gli strumenti Simcenter per la pre/post-elaborazione. Riduca lo sforzo di preparazione manuale e accelera la preparazione alla simulazione per cicli di sviluppo più rapidi.

Accedi più rapidamente ai dati aeroacustici critici per supportare decisioni ingegneristiche tempestive.

pannello sottoscocca

Sfrutta l'implementazione nativa della GPU

Più veloce con un codice nativo basato su GPU che sfrutta naturalmente l'enorme potenza e larghezza di banda di memoria delle GPU moderne.

Hypermesh-CFD-5 modificato

Domande frequenti

Esplora risorse aggiuntive

Webinar on-demand

Webinar | Simulazioni CFD ad alta fedeltà durante la notte: una svolta per la progettazione basata sulla simulazione

Blog

Blog | Cosa c'è di nuovo in Simcenter Ultrafluid 2026.1?