Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché Simcenter EDEM?

Scegli Simcenter EDEM per ottenere informazioni cruciali su come i materiali granulari interagiscono con le apparecchiature di movimentazione in una serie di condizioni operative e di processo. Sfrutti questo software DEM (Discrete Element Method) ad alte prestazioni per la simulazione di materiali sfusi e particelle.

Sfrutta l'accesso istantaneo alle librerie di modelli materiali

Inizia con le simulazioni in modo rapido e semplice con l'ampia gamma di modelli di materiali precalibrati di Simcenter EDEM che rappresentano rocce, minerali, suoli e polveri.

Affronta sistemi complessi con tempi rapidi per ottenere risultati

Simula sistemi di particelle complessi su scala industriale che coinvolgono molti milioni di particelle con prestazioni di calcolo veloci e scalabili su risolutori CPU, GPU e multi-GPU.

Integrazione perfetta per la multifisica e l'automazione dell'IA

Estende l'ambito della sua applicazione abbinando Simcenter EDEM a strumenti FEA e MBD. Combinalo con strumenti CFD per una simulazione accurata di sistemi particelle-fluido e ottimizza l'automazione con un'intelligenza artificiale leader del settore.

Funzionalità presentate

Simuli qualsiasi materiale

Modella un'ampia varietà di materiali reali come rocce di grandi dimensioni, polveri fini, granuli, fibre e compresse utilizzando il metodo multisfera convalidato ed efficiente dal punto di vista computazionale o il nostro risolutore di particelle poliedriche di livello industriale.

Funzionalità EDEM di Simcenter - Simula qualsiasi materiale

Comportamento materiale realistico

Accedi a una gamma completa di modelli fisici convalidati per rappresentare qualsiasi comportamento comune dei materiali, ad esempio secco, appiccicoso o comprimibile. Usa la fisica personalizzata con l'API di Simcenter EDEM per simulazioni complesse e comportamento avanzato dei materiali come rivestimento a umido, agglomerazione, rottura, particelle magnetiche e altro ancora.

simcenter-edem-capacity-realistic-material-behavior-promo-640x480

Flusso di lavoro semplice e veloce

Configura simulazioni rapide con un'interfaccia utente intuitiva. Le librerie di modelli di materiali sono disponibili per l'accesso diretto agli input di materiale adeguati. Conti su un potente risolutore per tempi di simulazione rapidi.

Interfaccia del flusso di lavoro semplice e veloce di Simcenter EDEM che mostra l'analisi del numero di particelle in un tamburo rotante.

Analisi e visualizzazione avanzate dei dati

Utilizza un ampio set di strumenti integrati per la visualizzazione e l'analisi. Sono disponibili un'opzione di esportazione dei dati e una libreria Python per un'ulteriore post-elaborazione.

Simcenter EDEM: analisi avanzata dei dati e visualizzazione della velocità delle particelle in una simulazione con motolivellatrice.

Integrazione CAE

Abbina Simcenter EDEM a strumenti FEA e MBD per includere carichi di materiale realistici nell'analisi strutturale e dinamica del sistema. Combinali con strumenti CFD per una simulazione accurata di sistemi particelle-fluido.

Funzionalità EDEM di Simcenter - Integrazione CAE

Applicazioni industriali

Select...

Le minipale, gli escavatori, le terne e le scocche degli autocarri movimentano tutti materiali sfusi, dalle grandi rocce di cava ai terreni coesivi, ai minerali abrasivi o ai granuli a flusso libero. Simcenter EDEM Le consente di prevedere il comportamento dei materiali e identificare il rischio di blocchi, fuoriuscite e aree soggette a usura. Fornisce carichi di materiale accurati che possono essere utilizzati nelle simulazioni FEA e MBD per progetti ottimali.

simcenter-edem-industry-construction-and-mining-mhero-1280x720

Scopri come i clienti utilizzano Simcenter EDEM

Header-Amazone-86914

Amazone

AMAZONE sfrutta la tecnologia Simcenter DEM e CFD per ottimizzare la tecnologia di semina pneumatica.

Leggi il caso studio

Esplora risorse aggiuntive

Ultimi blog

Blog | Cosa c'è di nuovo in Simcenter EDEM 2026.1?

Blog | Automatizza la simulazione DEM e personalizza i flussi di lavoro con il formato JSON EDEM di Simcenter.

Domande frequenti