Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché Simcenter Feko?

Simcenter Feko è una soluzione di simulazione elettromagnetica ad alta frequenza per la progettazione e l'analisi di antenne, sistemi radar e compatibilità elettromagnetica (EMC). Consente una valutazione accurata di sistemi complessi in ambienti realistici, aiutando gli ingegneri a ottimizzare la connettività, garantire la conformità e ridurre i tempi di sviluppo. Con solutori ibridi avanzati e prestazioni scalabili, supporta l'analisi dalla progettazione dei componenti alla convalida dell'intero sistema.

Un rendering 3D di un aeroplano arancione accanto a una sfera verde traslucida con all'interno un aeroplano blu più piccolo, su sfondo nero.

Simulazione EM accurata e scalabile

Sfrutta tecnologie avanzate di risoluzione ibrida per simulare il comportamento elettromagnetico su ampie gamme di frequenza. Analizza i sistemi complessi in modo affidabile dalla progettazione iniziale fino alla convalida finale.

Connettività end-to-end e flussi di lavoro EMC

Indirizza la progettazione, il posizionamento, le applicazioni EMC/EMI e radar dell'antenna in un ambiente unificato. Valuta le prestazioni del sistema in condizioni realistiche e garantisce la conformità agli standard del settore.

Esplorazione e automazione efficienti della progettazione

Accelera i flussi di lavoro ingegneristici attraverso l'automazione e gli studi parametrici. Esplora più configurazioni di progettazione in modo efficiente e migliora il processo decisionale con informazioni basate sui dati.

Funzionalità presentate

Tecnologia avanzata del solutore ibrido

Combina più metodi numerici in un'unica simulazione per risolvere con precisione problemi elettromagnetici complessi. La vera ibridazione consente un'analisi efficiente di modelli elettricamente grandi e multiscala mantenendo un'elevata precisione su un'ampia gamma di frequenze.

Il naso di un aereo grigio con linee di flusso d'aria colorate e un vivace schema di radiazione dell'antenna multicolore che si estende dalla parte anteriore.

Progettazione, posizionamento e accoppiamento dell'antenna

Progetta e analizza un'ampia gamma di tipi di antenne, comprese le prestazioni installate su piattaforme complesse. Valuta il posizionamento dell'antenna e gli effetti di accoppiamento per garantire un comportamento ottimale del sistema e prestazioni solide in ambienti reali.

promozione del design e dell'accoppiamento dell'antenna simcenter feko 640x480

Copertura wireless e analisi dello spettro

Simula la copertura wireless e supporta la pianificazione della rete per ambienti che vanno dai dispositivi agli scenari su larga scala come edifici e città. Analizza le interferenze, ottimizza l'uso dello spettro e garantisce una connettività affidabile.

promozione della copertura wireless e dell'analisi dello spettro simcenter feko 640x480

Analisi della compatibilità elettromagnetica (EMC/EMI)

Analizza la compatibilità elettromagnetica (EMC/EMI) per garantire la conformità normativa e l'affidabilità del sistema. Valutare l'efficacia della schermatura, l'accoppiamento dei cavi e le interferenze elettromagnetiche in sistemi e piattaforme elettroniche complessi.

simcenter feko analisi di compatibilità elettromagnetica promo 640x480

Analisi della sezione trasversale radar (RCS) e dello scattering

Valuta la sezione trasversale del radar (RCS) e lo scattering elettromagnetico per strutture complesse. Applicazioni di supporto come la progettazione invisibile, l'analisi del radome e il posizionamento delle antenne su piattaforme di grandi dimensioni in condizioni operative realistiche.

simcenter-feko-rcs-funzionale-funzionale-5-original-2119x1585

Scopri come gli altri usano Simcenter Feko

Select...

Simcenter Feko nel settore aerospaziale e della difesa

Progetta e analizza radar, antenne e sistemi elettromagnetici avanzati. Simcenter Feko consente una previsione accurata delle prestazioni dell'antenna in ambienti reali, inclusa l'integrazione della piattaforma, gli effetti radome e lo scattering elettromagnetico, supportando la convalida dei sistemi mission-critical.

Il naso di un aereo grigio con linee di flusso d'aria colorate e un vivace schema di radiazione dell'antenna multicolore che si estende dalla parte anteriore.

Domande frequenti