Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché SIMATIC ET 200pro?

SIMATIC ET 200pro è il nostro sistema I/O modulare per l'automazione distribuita. Questo sistema piccolo, robusto e ad alte prestazioni offre una protezione IP65/66/67, che lo rende adatto all'uso universale in un'ampia gamma di settori. Implementa i sistemi I/O direttamente sulla macchina, anche in ambienti industriali difficili. Il nostro design robusto e modulare consente l'installazione diretta senza quadro elettrico, resistendo a maggiori carichi meccanici. Semplifichi la configurazione e riduca la complessità dell'installazione con SIMATIC ET 200pro.

Principali vantaggi

Modulare

Il sistema è espandibile in modo modulare e costruito attorno a un backplane attivo, che consente un'estensione flessibile e senza interruzioni.

Scalabile

Un'ampia gamma di tipi di moduli consente di adattarlo perfettamente a qualsiasi cosa, dalle piccole configurazioni alle applicazioni molto complesse.

Flessibile

Utilizzato come estensione di un controller centrale o distribuito come soluzione autonoma con un proprio controller.

Moduli in primo piano

Moduli in primo piano