Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché PM-CONTROL?

Nel mondo manifatturiero di oggi, l'efficienza è la chiave del successo. Scelga PM‑CONTROL per ottimizzare i suoi processi di produzione, ridurre al minimo i rischi e garantire una qualità del prodotto costantemente elevata. Soddisfa facilmente i requisiti normativi come le firme elettroniche, il controllo delle versioni delle ricette e gli audit trail. PM‑CONTROL è la decisione intelligente per una produzione più sicura ed efficiente.

Panoramica del controllo PM-CONTROL per la visualizzazione e la modifica delle ricette nella vista Audit Trails.

Configurazione anziché programmazione: facile e veloce

Che si tratti di progettazione, creazione di ricette o gestione dei lavori in fase di esecuzione, può configurare tutto in modo intuitivo tramite interfacce intuitive. Potenti maghi La aiutano a svolgere compiti complessi.

Perfetta integrazione HMI

I potenti controlli si integrano perfettamente nella sua interfaccia HMI. Grazie alle ampie opzioni di progettazione, si adattano completamente al suo concetto di interfaccia utente, creando un design funzionale e coerente.

Backend server scalabile

Supportato da un'architettura server scalabile, PM‑CONTROL cresce in base alle sue esigenze, che si tratti di un sistema per utente singolo o multiutente. Le potenti interfacce garantiscono una perfetta integrazione nei sistemi di pianificazione.

Funzionalità presentate

Gestione delle ricette

PM‑CONTROL offre una gestione flessibile delle ricette perfettamente integrata in WinCC. I setpoint di produzione vengono trasferiti ai sistemi HMI connessi in modo controllato, anche con ricette complesse e obiettivi multipli. L'audit trail integrato, le firme elettroniche e il controllo automatico delle versioni rendono PM‑CONTROL ideale per il settore regolamentato.

Panoramica dei parametri di una ricetta, compresi i valori dei parametri per ogni passaggio.

Fasi della ricetta

PM‑CONTROL consente la definizione dettagliata delle fasi della ricetta per controllare con precisione processi di produzione complessi. Ogni fase include parametri, setpoint, azioni e tempi di attesa specifici. L'ordine e le dipendenze dei passaggi possono essere configurati in modo flessibile.

Visualizzazione delle fasi della ricetta in PM‑CONTROL

Pianificazione degli ordini di produzione

Gli ordini di produzione vengono trasferiti dalla sua pianificazione alla pianificazione flessibile degli ordini di PM‑CONTROL tramite interfacce standardizzate. In alternativa, gli ordini possono essere pianificati ed eseguiti in modo completamente autonomo nel sistema SCADA: Lei mantiene il pieno controllo indipendentemente dalla disponibilità di MES ed ERP. La panoramica integrata della pianificazione fornisce una panoramica completa direttamente nel suo HMI.

Panoramica della pianificazione degli ordini PM-CONTROL in più unità di produzione.

Espandibile in modo modulare

Per rispettare gli standard di qualità durante l'intero processo di produzione, PM‑CONTROL può integrare la gestione dei setpoint con la registrazione relativa ai lotti dei valori effettivi della produzione. Il concetto di sistema modulare basato su una piattaforma dati aperta e centrale offre il margine di manovra necessario per l'espansione futura.

L'immagine mostra l'uso combinato di PM‑CONTROL e PM‑QUALITY in un sistema distribuito.

Aperto e sicuro

Usa PM‑CONTROL come piattaforma dati intelligente per connettersi a sistemi esterni tramite API REST, OPC UA o MQTT. Questi consentono un'integrazione flessibile nei sistemi MES o ERP e consentono, ad esempio, la creazione di ordini di produzione e ricette. Ciò garantisce una comunicazione end-to-end senza interruzioni con flussi di lavoro automatizzati.

L'immagine mostra una comunicazione sicura tra i componenti di PM‑CONTROL e SIMATIC WinCC.

Scopra come gli altri usano PM‑CONTROL

Select...

PM‑CONTROL nel settore farmaceutico

PM‑CONTROL è lo strumento ideale per il settore regolamentato: grazie alle funzioni integrate per il controllo delle versioni, alle firme elettroniche singole o doppie e all'audit trail, le modifiche alle ricette e agli ordini vengono registrate senza problemi, in conformità con i requisiti normativi. Ciò Le consente di mantenere il controllo completo sui suoi lotti e sulle sue ricette.

File di piccoli flaconcini di vetro ambrato con tappi blu disposti in un vassoio per campioni da laboratorio.

Domande frequenti