Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché PM-LOGON?

PM-LOGON integra l'accesso manuale con l'uso semplice e sicuro della carta d'identità aziendale. Ciò consente di risparmiare tempo, minimizza gli errori durante la registrazione e garantisce la tracciabilità completa, esattamente dove è importante.

L'uso della carta d'identità aziendale rende gestibili anche regole di password complesse nel quadro di maggiori requisiti di sicurezza, anche con l'autenticazione a due fattori tramite un PIN.

L'immagine mostra il portale self-service PM‑LOGON. Diverse opzioni di accesso RFID sono state configurate per un utente.

Accesso al sistema ottimizzato e più veloce

PM-LOGON consente l'accesso utente rapido e semplice tramite token RFID. Ciò velocizza notevolmente l'accesso ai sistemi HMI SIMATIC e riduce lo sforzo manuale richiesto per l'immissione delle credenziali di accesso.

Un sistema per tutti: SIMATIC Logon e UMC combinati

Con PM-LOGON, gli utenti di Active Directory e UMC sono consolidati in un'unica istanza: è necessario solo un server PM‑LOGON centrale per utilizzare entrambi gli ambienti. Questo semplifica il funzionamento di ambienti di sistema eterogenei.

Portale self-service

Con il self-service integrato, gli utenti possono gestire i propri token RFID, password e PIN, senza bisogno dell'assistenza di un amministratore. Ciò riduce il carico di lavoro del reparto IT e semplifica notevolmente il processo.

Funzionalità presentate

Login tramite RFID: veloce, sicuro e conveniente

Con PM-LOGON, gli operatori accedono ai sistemi HMI SIMATIC con il loro token RFID, ad esempio la carta d'identità aziendale. PM‑LOGON determina automaticamente l'utente corrispondente e consente la richiesta di un PIN opzionale. Ciò rende il processo di accesso più veloce e sicuro, soprattutto in ambienti in cui i frequenti cambi di utente sui terminali condivisi sono all'ordine del giorno.

Icona per l'accesso tramite un lettore RFID

Gestione flessibile degli accessi

PM-LOGON si integra perfettamente nelle infrastrutture IT esistenti: l'amministrazione locale degli utenti di Windows, Active Directory e UMC possono essere utilizzati come database utenti. Per i sistemi eterogenei, è disponibile l'archivio PM‑LOGON integrato. Le assegnazioni esistenti delle carte d'identità aziendali possono essere facilmente importate per risparmiare tempo amministrativo.

Architettura del sistema con vari computer WinCC e lettori RFID.

Amministrazione centrale: PM‑LOGON Server

Il server PM-LOGON raggruppa un numero qualsiasi di lettori RFID e li collega a diversi sistemi di destinazione contemporaneamente tramite mappature di accesso liberamente configurabili. Le istanze di PM‑LOGON Runtime possono sia ricevere che inoltrare i dati di accesso. Ciò significa che l'accesso viene trasferito automaticamente ad altre workstation, particolarmente utile in sistemi complessi con più postazioni.

Architettura di sistema composta da vari computer WinCC e lettori RFID collegati al server PM‑LOGON.

Login RFID direttamente sul pannello

PM-LOGON consente l'accesso utente basato su RFID direttamente ai pannelli SIMATIC Comfort e Unified Comfort. Le informazioni di accesso vengono trasferite in modo sicuro al sistema di gestione degli utenti del pannello, senza dover inserire manualmente una password sul dispositivo. Ciò significa che anche gli operatori delle stazioni HMI decentralizzate beneficiano di cambi utente rapidi, sicuri e convenienti.

L'immagine mostra un pannello a cui è collegato un lettore RFID, utilizzato per accedere con una carta d'identità aziendale.

Autenticazione moderna con FIDO2

Oltre all'accesso tramite token RFID, PM‑LOGON supporta lo standard FIDO2. Usa Windows Hello, il suo dispositivo mobile o altri dispositivi compatibili con FIDO per un'autenticazione comoda e senza password sui sistemi SIMATIC HMI, mediante, ad esempio, l'impronta digitale o il riconoscimento facciale. La configurazione è semplice e veloce, senza alcun intervento IT tramite il portale self-service integrato.

Domande frequenti