Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché SIMATIC Mobile Devices?

I nostri tablet e notebook industriali SIMATIC ad alte prestazioni sono i potenti compagni al suo fianco con le robuste funzionalità di cui ha bisogno sul campo. Renda il suo lavoro nelle applicazioni industriali più veloce e flessibile, sia che lavori nell'intralogistica che nell'assistenza.

Il notebook e il tablet robusti e ad alte prestazioni sono ideali per la progettazione in ufficio e per la messa in servizio, l'assistenza o la manutenzione dei sistemi di automazione. Scelga tra due dispositivi SIMATIC Mobile Devices:

  • SIMATIC IPC MD-34A
  • IMMAGINE SIMATICA MD-75A

Principali vantaggi

Si esibisce in condizioni difficili

I dispositivi mobili SIMATIC sono resistenti agli urti, alle vibrazioni e alle interruzioni elettromagnetiche. Utilizzo nella produzione, nell'assistenza sul campo, nel traffico e nella logistica, nella vendita al dettaglio, nelle società di fornitura e smaltimento e nei servizi di emergenza.

Resta connesso sul campo

L'MD 34A è dotato di connessioni Wi-Fi 6, compatibilità Bluetooth v5.3, scanner RFID e codici a barre. L'MD 57-A è dotato di interfacce integrate per il collegamento diretto di macchine e sistemi, connessioni HDMI e una docking station USB.

Affidarsi a una lunga durata della batteria

La lunga durata della batteria, il peso ridotto e la possibilità di sostituire la batteria durante il funzionamento rendono il suo lavoro digitale accessibile sul campo.

FUNZIONALITÀ IN PRIMO PIANO

I dispositivi mobili SIMATIC IPC in sintesi