Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché SIMATIC WinCC Unified PC?

SIMATIC WinCC Unified PC offre scalabilità, connettività e potente archiviazione praticamente illimitate, integrate da molteplici opzioni e da interfacce aperte e standardizzate per la valutazione flessibile dei dati e l'integrazione IT. È un'offerta di sistemi HMI e SCADA coerente, sicura e affidabile

  • un illimitato numero di punti dati,
  • Basato su SQL archiviazione dei dati,
  • a sistema ridondante per una maggiore disponibilità e
  • clienti illimitati per l'accesso remoto.

Vantaggi chiave

Disponibilità

SIMATIC WinCC Unified PC offre un livello di disponibilità eccezionalmente elevato e pronto all'uso. L'opzione WinCC Unified Redundancy aumenta ulteriormente la disponibilità tramite postazioni PC unificate ridondanti per un'operatività ininterrotta.

Flessibilità

Accede alle interfacce Openness Runtime utilizzando script java e applicazioni proprie o estende le funzionalità standard tramite controlli web personalizzati che si integrano perfettamente nel runtime SIMATIC WinCC Unified PC.

Integrazione

WinCC Unified PC offre uno scambio sicuro di dati tra l'officina e il mondo IT tramite OPC UA o GraphQL. La connettività ai broker MQTT (pubblicazione/sottoscrizione) consente lo scambio di dati in tempo reale insieme alle architetture Unified Namespace (UNS).

Funzionalità presentate

Assembly-Line-Control-WINCC-Unified-tablet-handycard Contenitore

Accesso illimitato al web

I client web esenti da manutenzione consentono l'accesso remoto diretto tramite un browser web. I protocolli di comunicazione sono crittografati e, insieme ai certificati, garantiscono la massima sicurezza contro gli accessi non autorizzati. L'usabilità uniforme tra piattaforme e servizi aiuta a garantire un'efficienza operativa ottimale per tutti gli utenti e i ruoli all'interno della sua organizzazione.

Client unificati WinCC >

Archiviazione scalabile a lungo termine

WinCC Unified PC offre tracciabilità con funzionalità di registrazione integrate e un'eccezionale facilità d'uso. A seconda dei requisiti e dell'applicazione, è possibile archiviare singole o tutte le informazioni di processo rilevanti a lungo termine, anche per la conformità alle buone pratiche di produzione. I metodi di compressione senza perdita di dati integrati garantiscono le massime prestazioni utilizzando requisiti di memoria minimi.

Registrazione unificata WinCC >

Archiviazione unificata del Database WinCC >

d8d24feb-b354-4ac9-a182-800b7294cbcc-WinCC-Unified-Trend-Alarm-1280x720
Certificato SIMATIC WinCC Unified ResCon Visual

Gestione automatizzata di energia, gas e risorse multimediali

SIMATIC WinCC Unified ResCon è un sistema integrato di gestione del carico per risorse come elettricità, gas o mezzi di trasporto. La soluzione monitora i limiti di potenza contrattuali, calcola le tendenze e controlla automaticamente i consumatori, i generatori e i sistemi di stoccaggio per evitare picchi di carico. ResCon consente il monitoraggio, l'analisi e la rendicontazione dell'efficienza, il che consente trasparenza e riduzione dei costi.

Sistema di gestione dei dati energetici certificato TÜV — per la rendicontazione ISO 50001
Scarica il certificato >

Collaborazione in configurazioni distribuite

L'opzione Collaboration consente agli utenti di collegare in modo efficiente gli HMI Unified Comfort Panel e le stazioni WinCC Unified basate su PC nel TIA Portal per la collaborazione di schermate, allarmi e indicatori chiave di prestazione (KPI). La collaborazione aiuta a identificare il potenziale di ottimizzazione configurando i KPI e gli operandi delle stazioni collegate in fase di esecuzione e valutando i messaggi provenienti dalle stazioni WinCC Unified nel controllo dei messaggi in fase di esecuzione.

Collaborazione unificata WinCC >

9200ed1e-f514-4262-b2cd-4e6b63a9d218-wincc-unified-collaboration-overview-machines-in-lines-1280x760
SCADA

Archiviazione dei dati a lungo termine

Il SIMATIC WinCC Unified Data Hub Add-On offre agli utenti una soluzione completamente integrata per l'archiviazione centralizzata e a lungo termine dei dati in officina, offrendo una potente opzione di database per l'archiviazione di grandi volumi di dati per periodi molto lunghi. Gli utenti possono definire quali dati devono essere registrati e per quanto tempo devono essere archiviati e possono esportare e condividere dati per analisi e report.

Server Simatic WinCC Unified PC Data Hub >

Trovi ulteriori informazioni (PDF) >

Notizie su SIMATIC WinCC Unified

Rimani aggiornato e ricevi le ultime notizie su SIMATIC WinCC Unified e le offerte speciali come interessanti pacchetti di partenza.

de298069-bdc6-4f3e-8ce1-1e495d0780f6-wincc-unified-news-visual-640x480

Scopri come gli altri usano WinCC Unified PC

Select...

Connessione della gestione della produzione e dei sistemi MES

Teletronic ha sostituito gli HMI isolati delle macchine con una piattaforma SCADA centralizzata, che consente una perfetta integrazione MES, una gestione semplificata della produzione, informazioni sulle prestazioni in tempo reale e una migliore efficienza degli operatori.

La schermata SCADA mostra le prestazioni di Teletronic S.r.l.

Domande frequenti

Un diagramma che mostra una fabbrica con uno scudo di sicurezza informatica, che indica operazioni industriali sicure.

Cybersecurity per l'industria

Informazioni sulla sicurezza

Per proteggere impianti, sistemi, macchine e reti dalle minacce informatiche, è necessario implementare e mantenere continuamente un concetto di sicurezza industriale olistico e all'avanguardia. I prodotti e le soluzioni Siemens costituiscono solo un elemento di tale concetto. Per ulteriori informazioni sulla sicurezza industriale, visiti.