Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché SIMATIC HMI Unified Panels?

Ottenere il massimo da SIMATIC WinCC Unified a livello di macchina con SIMATIC HMI Unified Panels, display multitouch capacitivi per la visualizzazione delle macchine. Questi pannelli consentono applicazioni più grandi per aiutarla a superare le sfide della trasformazione digitale.

I SIMATIC HMI Unified Panel offrono interfacce operatore scalabili e affidabili con funzionalità coerenti in tutte le classi di dimensioni:

  • Pannelli HMI Unified Basic sensibili al prezzo (da 4 a 12 pollici) e potenti pannelli HMI Unified Comfort (da 7 a 22 pollici)
  • Diversi tipi di montaggio, certificazioni e varianti del dispositivo
  • Funzionalità e numero di interfacce hardware coerenti
  • Client browser web esente da manutenzione per l'accesso remoto senza software aggiuntivo
  • I dispositivi Unified Comfort Panel PRO hanno una protezione IP65
  • I dispositivi Unified Comfort Panel HYGIENIC hanno una protezione IP69/schegge
  • Pannelli Unified Basic e Comfort Panels I dispositivi SIPLUS sono appositamente rinforzati per una maggiore affidabilità

Principali vantaggi

Security integrata

Ottenga la massima sicurezza con una struttura aperta espandibile. Scarichi gli aggiornamenti di sicurezza e del firmware direttamente sui suoi dispositivi tramite TIA Portal o SIMATIC Automation Tool, così è facile mantenere aggiornati i suoi sistemi.

Pronto per il settore

Usa gli Unified Comfort Panel con guanti da lavoro standard: offrono un rilevamento intelligente degli errori operativi (come toccare lo schermo con il palmo della mano), rendendoli pronti per ambienti industriali difficili.

Funzionamento facile

Funzionamento tramite smartphone come standard: la tecnologia Multitouch rende il controllo degli Unified Comfort Panel semplice ed elegante, combinando la massima usabilità con colori ad alto contrasto e ottima leggibilità.

Funzionalità in primo piano