La nuova serie compatta RTU SICAM A8000 CP-8010/12 è basata sulla piattaforma SICAM 8. Utilizzato nei quadri di bassa e media tensione, è ottimizzato per il controllo e il monitoraggio della distribuzione dell'energia, ad esempio come automazione della rete di distribuzione. Il display RGB Snap‑On CM‑8880 consente l'accesso locale alle informazioni diagnostiche e di stato, nonché semplici operazioni in loco.
I suoi vantaggi con SICAM A8000 CP-8010/12:
• Display opzionale: Consente una rapida diagnostica locale e un semplice funzionamento in loco direttamente sul dispositivo.
• RMU digitalizzata: Abilitare il monitoraggio e il controllo avanzati
• Comunicazione di rete mobile: via LTE con GPRS-Fallback (disponibile nel CP-8012)
• Comunicazione wireless
• Connettività IoT: Fornitura di dati tramite una connessione Internet sicura a servizi e applicazioni basati su cloud
• Conforme a IEC 62443 e IEC 62351: Garantisce una solida sicurezza informatica per un'automazione della rete sicura e conforme