La necessità globale di energia sicura, economica, resiliente e sostenibile non è mai stata così critica, poiché la domanda di elettricità cresce in modo esponenziale. L'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico stanno guidando un'espansione senza precedenti dei data center, con un consumo di elettricità destinato a raddoppiare entro il 2030.
Di fronte a questa domanda esponenziale, ecco alcuni esempi di come la nostra offerta Siemens aggiunge valore ai clienti:
- +20% di capacità di rete, fino al 40% di riduzione dei costi di investimento con Gridscale X
- Fino al +30% della capacità di rete utilizzabile prima delle spese in conto capitale con Electrification X
- 20% di risparmio sul ciclo di vita, 80% in meno di rame, riduzione di CO₂ fino al 50% con SIPROTEC V
- Riduzione comprovata di CO₂ e risorse con blue GIS
- Riduzione fino al 70% dei costi di manutenzione e al 38% dell'accesso remoto
risparmi con RUGGED.COM
Combiniamo mondi reali e digitali per scalare la capacità, modernizzare l'infrastruttura e aumentare la soddisfazione, garantendo la stabilità della rete nonostante la crescente complessità.
Diamo forma al futuro insieme: si unisca a noi al CIGRE.