Monitoraggio completo
Rileva facilmente (localmente e in remoto) i guasti di terra nelle reti via cavo di media tensione fino a 36 kV (± 10%), 50 Hz/60 Hz.
Usa SICAM EFI per rilevare i guasti a terra nelle reti via cavo di media tensione. Rileva e indica (localmente e in remoto) i guasti nelle reti di cavi radiali o ad anello aperto di reti con messa a terra solida o a bassa resistenza.
SICAM EFI valuta continuamente i valori correnti provenienti da sensori esterni. Rileva e segnala tempestivamente un guasto a terra quando viene superata una soglia impostata, consentendo un ripristino più rapido del servizio e migliorando la disponibilità della rete.
Garantire un funzionamento continuo con un doppio alimentatore AC/DC e una batteria, mantenendo la funzionalità dopo le interruzioni dell'alimentazione principale. Si installi facilmente utilizzando sensori split core, ideali per il retrofit su cavi MV. I sistemi di ritenuta integrati impediscono il rilevamento di falsi guasti dovuti a correnti di spunto e operazioni di richiusura automatica, fornendo indicazioni accurate e affidabili.
Rileva e localizza più rapidamente i guasti a terra nelle reti radiali e ad anello aperto.
Si affidi a una maggiore disponibilità della rete di distribuzione, a minori tempi di inattività e a una riduzione delle perdite di fatturato.
Semplifichi la configurazione utilizzando i DIP switch.
Rileva facilmente (localmente e in remoto) i guasti di terra nelle reti via cavo di media tensione fino a 36 kV (± 10%), 50 Hz/60 Hz.
Seleziona sensori di corrente esterni con vari diametri e lunghezze di cavo (3,5 m, 5 m, 16 m). Installi sensori split core sui cavi di media tensione esistenti per nuove configurazioni o retrofit. I sensori conformi a IP68W consentono l'uso all'aperto.
Valuta continuamente i segnali per rilevare guasti terrestri che superano le soglie. Guasti di segnale tramite LED, bandiera, uscita binaria e lampada di segnalazione opzionale. La doppia alimentazione AC/DC e a batteria garantisce un funzionamento continuo dopo le interruzioni dell'alimentazione principale.