Parametrizza e testa i dispositivi in modo intuitivo
Parametrizza e testa i dispositivi SICAM serie A8000 con la nostra interfaccia utente chiaramente strutturata e le fasi operative logiche, ottimizzate per ogni situazione di lavoro.
SICAM Device Manager è un software di progettazione per la serie SICAM A8000. Usalo per configurare, parametrizzare, testare e mettere in servizio impianti di generazione, distribuzione e trasmissione di energia. Questo strumento intuitivo semplifica le attività di progettazione e La aiuta a gestire i progetti in modo efficiente.
L'ingegneria e la manutenzione degli impianti spesso comportano costi significativi e una gestione complessa dei dati. Il nostro SICAM Device Manager affronta queste sfide con una soluzione intuitiva. Semplifichi il suo flusso di lavoro, risolva le attività in modo efficiente e riduca tempi e spese.
Le caratteristiche del SICAM Device Manager:
Risolve attività ingegneristiche complesse in modo intuitivo, risparmiando tempo e denaro preziosi. Semplifichi i processi di configurazione, parametrizzazione, test e messa in servizio per nuovi impianti o manutenzione di impianti esistenti.
Gestisce progetti e dispositivi in modo semplice e chiaro all'interno di strutture di cartelle organizzate. I dispositivi duplicati regolano in modo efficiente e automatico parametri specifici, riducendo lo sforzo manuale e migliorando la coerenza operativa.
Mantenga la continuità operativa e migliori la sicurezza per la sua infrastruttura critica. Il nostro software supporta un'ampia gamma di sistemi operativi e integra solide misure di sicurezza informatica, proteggendo i suoi sistemi dalle minacce in evoluzione.
Parametrizza e testa i dispositivi SICAM serie A8000 con la nostra interfaccia utente chiaramente strutturata e le fasi operative logiche, ottimizzate per ogni situazione di lavoro.
Utilizza le funzionalità avanzate di Client Engineering IEC 61850. Importa file SCL, visualizza i punti di accesso e i segnali IEC 61850 e genera report completi per un'analisi dettagliata e la supervisione del sistema.
Soddisfa i requisiti di sicurezza informatica attuali e futuri con SICAM Device Manager. Supportiamo il firmware con firma digitale per una maggiore protezione dei suoi dispositivi SICAM serie A8000 e un ambiente operativo affidabile.