Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
654FF056-6E6D-44C6-8BCE-E6F379830637-SENTRON-Dispositivi di misurazione-KV-Unboxing-Visual-B-2560x1440

Dispositivi di misurazione SENTRON

Può solo migliorare ciò che misura. I dispositivi di misurazione SENTRON forniscono dati energetici precisi per identificare le inefficienze e ridurre il consumo di energia. Dalla guida DIN al pannello frontale, da Modbus a PROFINET: SENTRON offre una trasparenza affidabile sulla distribuzione dell'alimentazione.

Perché i dispositivi di misura SENTRON?

I risparmi energetici iniziano con una solida base di valori di potenza riproducibili. A tutti i livelli di distribuzione a bassa tensione, il nostro portafoglio Le consente di ottimizzare le operazioni e creare configurazioni intelligenti per la gestione dell'energia. Che si tratti di infrastrutture, gestione degli edifici, produzione, ricarica di veicoli elettrici o energie rinnovabili, questi dispositivi si integrano perfettamente nel suo ambiente di automazione. Così facendo, La aiutano a soddisfare rigorosi standard normativi e a portare avanti le sue iniziative di sostenibilità a lungo termine.

Vantaggi chiave

Ottenere la piena trasparenza del consumo di energia

Monitora l'energia, la qualità dell'alimentazione e le condizioni del sistema a tutti i livelli del suo impianto. I dispositivi SENTRON forniscono dati precisi e riproducibili per decisioni informate e miglioramenti mirati dell'efficienza.

Migliorare l'efficienza e ridurre i costi energetici

Identifica precocemente gli sprechi energetici, i picchi di carico e le inefficienze. Con dati dettagliati sui consumi, può ottimizzare le operazioni, allocare i costi con precisione e supportare standard di gestione dell'energia come ISO 50001.

Costruisca una configurazione di monitoraggio energetico scalabile e pronta per il futuro

Scelga tra un portafoglio completo che comprende dispositivi da guida DIN a pannello frontale, connettività da Modbus a PROFINET, opzioni certificate MID. SENTRON si integra perfettamente con le soluzioni software, crescendo con la sua applicazione.

Scelga il dispositivo di misurazione SENTRON ottimale

Dai contatori di energia di base ai dispositivi multifunzione avanzati: trovi la soluzione di misura SENTRON ottimale per ogni fase del suo impianto. Consenta dati affidabili, comunicazioni senza interruzioni e un monitoraggio efficiente dell'alimentazione sin dall'inizio.

Contatori di energia SENTRON

Domande frequenti

Esplora le risorse

Dispositivi di misurazione SENTRON

Guida rapida alla selezione | Panoramica del portafoglio

volantino | Direttiva europea sugli strumenti di misura (MID)

Libro bianco | Power quality durante la transizione verso un nuovo mix energetico

Catalogo | LV 10 — Distribuzione dell'energia elettrica LV + installazione elettrica

Il suo ingresso nell'IIoT

Libro bianco | Verifica obbligatoria per l'efficienza energetica

Documento tematico | Digitalizzazione cybersicura della distribuzione di energia nelle infrastrutture e negli edifici

Scheda informativa | SENTRON Powercenter 3000

Altre informazioni su Powercenter 3000

Video | SENTRON Powercenter 3000 — piattaforma dati IoT unica