Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché i dispositivi di protezione da correnti differenziali SENTRON?

Gli RCD SENTRON combinano il rilevamento della corrente residua e la protezione da sovracorrente in un'unica larghezza modulare (MW) per offrire una protezione personale e via cavo affidabile.

Gli RCD della gamma SENTRON offrono la soluzione giusta per ogni applicazione. Tutti gli RCD sono disponibili in diversi tipi e versioni adatti a rilevare diversi tipi di corrente residua e diverse aree di applicazione.

A Siemens product advertisement featuring a person in a blue shirt and a blue background with a white Siemens logo.

Vantaggi chiave

Protegga in modo affidabile

Gli interruttori differenziali della gamma SENTRON proteggono in modo affidabile diversi circuiti elettrici dalle correnti di guasto.

Risparmi spazio

Ottenere risparmi di spazio con una soluzione compatta per la protezione della corrente residua e della linea. Aggiungere un'unità AFD 5SM6 per la protezione da correnti di guasto, sovracorrenti, cortocircuiti e guasti ad arco elettrico in sole due larghezze modulari.

Semplifica i retrofit

Il design di SENTRON semplifica i retrofit nei sistemi esistenti. L'azionamento a cursore consente anche una facile integrazione su guide DIN.

Funzionalità presentate

Gamma flessibile di applicazioni

Ampia selezione di tipi e versioni per la protezione dai contatti diretti e indiretti

Accessori completi e uniformi per funzioni aggiuntive

Tutti gli RCD sono conformi agli standard nazionali e internazionali

Montaggio e installazione rapidi

Semplice espansione con componenti accessori per funzioni aggiuntive

Gli RCCB SENTRON 5SV sono disponibili con una connessione N a destra o a sinistra

Uso uniforme delle barre collettrici a pin standard

Comodo funzionamento

Indicatore di posizione dell'interruttore e stampa della maniglia separati

Reach around e protezione dal tocco

Azionamento manuale integrato del cursore

Si sgancia facilmente dal gruppo delle sbarre

Sbarre collettrici compatte con conduttore N integrato per SENTRON 5SV1

Domande frequenti