Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché gli interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA?

Garantire una protezione affidabile per persone e sistemi, ridurre al minimo i tempi di inattività e fornire trasparenza operativa con gli interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA ben concepiti, modulari e altamente variabili.

Approvato secondo IEC 60947 e UL 489 e certificato con l'etichetta Siemens EcoTech, il sistema supporta applicazioni globali ed è disponibile in più serie per soddisfare le esigenze delle sue macchine e dei suoi pannelli. Con un design modulare, configurazioni altamente variabili e oltre 500 accessori per la misurazione, la comunicazione e l'automazione,

  • fornire una protezione efficiente e affidabile in qualsiasi applicazione
  • garantire un'elevata disponibilità del sistema attraverso una protezione selettiva
  • integrarsi perfettamente negli ambienti di sistema e software
  • sostenere la trasformazione sostenibile dell'industria e delle infrastrutture

Principali vantaggi

Garantire una protezione affidabile e selettiva

Protegga persone, sistemi e infrastrutture con meccanismi di protezione coordinati che rilevano i guasti e li isolano selettivamente. Ciò limita le interruzioni solo nelle sezioni interessate, garantendo sicurezza e operazioni stabili.

Consentire la trasparenza e l'integrazione digitale

Le funzioni di misurazione integrate combinate con i moduli di comunicazione (Modbus, PROFINET) forniscono dati di stato in tempo reale. La perfetta integrazione nei sistemi di automazione e gestione consente il monitoraggio e l'ottimizzazione del consumo energetico.

Semplifica la progettazione

Riduci le varianti, semplifica la pianificazione e standardizza il design della protezione tra le applicazioni per ridurre la complessità, abbreviare le tempistiche dei progetti e migliorare la coerenza.

Funzionalità in primo piano

Scopri come gli altri utilizzano gli MCCB SENTRON 3VA

Caso di studio

Commutazione e protezione per le stazioni di rifornimento di idrogeno

Azienda:Maximator Hydrogen

Sede:Germania

Siemens Software:SIMATIC ET 200SP

Domande frequenti

Esplora le risorse correlate