Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché l'interruttore automatico pneumatico SENTRON 3WA?

Standard sempre più severi e infrastrutture e sistemi sempre più automatizzati richiedono una distribuzione dell'alimentazione sicura. L'interruttore automatico pneumatico SENTRON 3WA consente ai produttori di raggiungere i propri obiettivi in modo semplice.

Indipendentemente dall'applicazione: impianti industriali, tecnologia degli edifici, distribuzione di energia o applicazioni critiche, gli interruttori automatici SENTRON 3WA proteggono da:

  • Sovraccarico e cortocircuito
  • Guasti al suolo
  • Reti e sistemi elettrici in conformità alla IEC 60947-2

Principali vantaggi

Massimizza la protezione e la flessibilità

Migliora la disponibilità del sistema con protezione avanzata e alta selettività. Supporta applicazioni impegnative con meccanica collaudata e demolitori SENTRON 3WL retrofit. Rileva i guasti a terra e inverte il flusso di energia.

Digitalizzazione e comunicazione a prova di futuro

Raggiunga una flessibilità a lungo termine con funzioni di interruttore automatico selezionabili e aggiornabili. Consenta una trasmissione sicura dei dati, ottenga la trasparenza attraverso l'acquisizione dei dati energetici e semplifichi la selezione, la pianificazione e l'ordinazione.

Ottimizzare l'efficienza energetica e dei costi

Conservi le risorse e sostenga una distribuzione sostenibile dell'energia con un interruttore automatico modulare e durevole con una capacità massima di 30.000 cicli di commutazione. Semplifica la manutenzione e abilita i retrofit supportando al contempo un funzionamento efficiente dal punto di vista energetico.

Funzionalità in primo piano

Domande frequenti

Esplora le risorse e i prodotti correlati