Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
SET PROMOZIONALE

Set di apparecchiature modulari SENTRON

Security che può permettersi!
Scopra le apparecchiature modulari SENTRON a un prezzo interessante!

Un quadro di distribuzione è il cuore di ogni installazione elettrica. L'affidabilità della protezione dipende dalla qualità dei dispositivi installati al suo interno, a casa, in ufficio o in un impianto industriale. Scegliendo prodotti di marca collaudati, sta investendo in tranquillità e sicurezza a lungo termine.

Il set di dispositivi modulari SENTRON di Siemens combina tre tipi chiave di protezione in un'unica soluzione completa, ideale sia per gli installatori che per gli investitori che cercano affidabilità a un prezzo ragionevole.

Cosa è incluso nel set?

  • Interruttore differenziale 5SV4344-0
    — versione 3+N, 40 A, tipo AC, sensibilità 30 mA. Protegge efficacemente dalle pericolose correnti differenziali, riducendo al minimo il rischio di scosse elettriche.
  • Interruttore automatico miniaturizzato 5SL6316-6
    — 3 poli, caratteristica B16 A, capacità di cortocircuito 6 kA. Protezione affidabile per circuiti trifase da sovraccarichi e cortocircuiti.
  • 3x Interruttori automatici 5SL6116-6
    — 1 polo, caratteristica B16 A, capacità di cortocircuito 6 kA. Protezione comprovata per circuiti socket monofase.

Numero d'ordine del kit sopra indicato

Prezzo suggerito

PL2: SIEP_RCD_AC

189 PLN lordo

La promozione è valida fino al 31 agosto 2026 o fino a esaurimento scorte.


Perché scegliere SENTRON?

I prodotti SENTRON sono sinonimo di qualità, comprovata da decenni di presenza di Siemens nel mercato elettrico. La lavorazione di precisione, la conformità agli standard e la lunga durata ne fanno una scelta utile, oggi e in futuro.

Ordini un set e lo provi subito!

Il radar del prodotto

Product Radar è lo strumento ufficiale di Siemens che supporta la ricerca di prodotti.