Progetta e gestisci reti di comunicazione dal livello di controllo a quello di gestione e abilita l'elevata disponibilità con lo switch di livello 3 gestito SCALANCE X-400.
Le reti industriali devono far fronte a richieste crescenti e applicazioni complesse. Il nostro switch SCALANCE X-400 affronta queste sfide con molte porte, alte velocità di trasmissione e supporto per cavi in fibra ottica e rame. Trai vantaggio dalle velocità di trasferimento dati Power over Ethernet e gigabit, che offrono prestazioni elevate per le sue operazioni e una solida flessibilità per la sua rete industriale:
- Ottenere configurazioni di rete flessibili e implementare applicazioni impegnative con elevata densità di porte e diverse opzioni di larghezza di banda
- Funziona in modo affidabile in ambienti industriali difficili, poiché l'interruttore funziona da -40° a +60°
- Utilizza la funzionalità VLAN integrata per strutturare grandi reti di produzione, migliorando l'organizzazione e l'efficienza operativa