Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Santon Circuit Breaker Service B.V. è gestito da Santon Circuit Breaker Services

Santon Circuit Breaker Services ha accumulato 20 anni di esperienza con Sidunn nella progettazione, produzione e assemblaggio di soluzioni di retrofit
Sidunn offre soluzioni per quasi tutti i marchi e le versioni esistenti di LV ACB.
Sidunn è progettato secondo il principio del foro a foro. In altre parole: niente fori asolati nei conduttori in rame, ma una soluzione adatta al 100%. Questo crea la massima superficie di contatto raggiungibile
Sidunn è progettato secondo IEC61439 per quanto riguarda la corrente, la sezione trasversale del conduttore, la resistenza ai cortocircuiti e l'aumento della temperatura. Un rapporto in merito è disponibile per ogni soluzione Sidunn specifica.
Usare Sidunn significa:
Breve «tempi di inattività», soluzione comprovata, possibilità di sostituzione parziale dell'ACB esistente
Investimenti inferiori!

Perché Per ogni ACB fuori uso uno nuovo con Sidunn ?

o Santon Circuit Breaker Services ha accumulato 20 anni di esperienza con Sidunn nella progettazione, produzione e assemblaggio di soluzioni di retrofit
o Sidunn offre soluzioni per quasi tutte le marche e versioni esistenti di interruttori automatici LV di un nuovo ACB.
o Sidunn è progettato secondo il principio del foro a foro. In altre parole: niente fori asolati nei conduttori in rame, ma una soluzione adatta al 100%. Questo crea la massima superficie di contatto raggiungibile
o Sidunn è progettato secondo IEC61439 per quanto riguarda la corrente, la sezione trasversale del conduttore, la resistenza ai cortocircuiti e l'aumento della temperatura. Un rapporto in merito è disponibile per ogni soluzione Sidunn specifica.
o Con Sidunn arriviamo a un progetto con una soluzione chiavi in mano e possiamo convertire un interruttore automatico fuori uso in una versione attuale in loco senza alcuna regolazione.

Ciò significa per l'utente finale:
o Breve «tempo di inattività»
o Soluzione comprovata
o Possibilità di sostituzione parziale degli interruttori automatici invece di un quadro elettrico completamente nuovo
o Investimenti inferiori

Soluzione Sidunn Retrofit con Siemens 3WA (vista frontale)

Vantaggi

  • Elevata affidabilità e maggiore disponibilità
  • L'implementazione del nuovo ACB richiede alcune ore anziché giorni
  • Rendere rapidamente e intelligente qualsiasi dispositivo di commutazione senza bisogno di spazio aggiuntivo
  • Soluzione sostenibile: sostituire solo l'ACB anziché l'intero quadro

Capacità in evidenza

Esplora le risorse e i prodotti correlati

Prerequisiti

Comunicazione Profinet/Modbus TCP

SENTRON 3WA ACB con unità di scatto elettronica ETU600