Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché la serie RUGGEDCOM RST2000?

La serie RUGGEDCOM RST2000 include switch rack gestiti da 10 Gigabit per applicazioni ad alta larghezza di banda e densità di porte. Questi switch Ethernet multistrato forniscono solide soluzioni di rete per infrastrutture critiche come energia elettrica, trasporti e petrolio e gas.

Le reti di infrastrutture critiche devono far fronte a volumi crescenti di dati dai dispositivi IoT e richiedono connessioni OT/IT sicure. I nostri switch forniscono comunicazioni sicure e prive di errori in ambienti difficili per gestire interferenze elettromagnetiche, sovratensioni elettriche e temperature estreme.

Aggrega più dispositivi e applicazioni su un unico switch con elevata densità di porte, larghezza di banda e alimentazione tramite Ethernet per ridurre le spese in conto capitale. Offra un'elevata disponibilità della rete e riduca al minimo i tempi di inattività con una ridondanza perfetta o un failover rapido. Proteggi la sua rete dalle minacce informatiche utilizzando la crittografia MacSec e altre funzionalità di sicurezza.

Scelga tra:

Principali vantaggi

Ridurre i costi

Aggrega più dispositivi finali e applicazioni su un unico switch. Utilizzi l'elevata densità di porte, l'elevata larghezza di banda e le funzionalità Power-over-Ethernet per ridurre i costi complessivi.

Aumentare la disponibilità della rete

Riduce al minimo il rischio di inattività nella sua rete OT con una ridondanza perfetta o un failover rapido. Goda di una precisione in microsecondi per le operazioni critiche per mantenere una comunicazione continua e affidabile.

Proteggi la sua rete

Proteggi la sua rete dagli attacchi intrusivi utilizzando la crittografia MACSec e altre funzionalità di sicurezza. Implementare il controllo degli accessi e la segmentazione della rete per mantenere l'integrità dei dati.

Funzionalità in primo piano

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Cybersecurity per l'industria

Informazioni sulla sicurezza

Per proteggere impianti, sistemi, macchine e reti dalle minacce informatiche, è necessario implementare e mantenere continuamente un concetto di sicurezza industriale olistico e all'avanguardia. I prodotti e le soluzioni Siemens costituiscono solo un elemento di tale concetto. Per ulteriori informazioni sulla sicurezza industriale, visiti.