Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Garanzia estesa per RUGGED.COM

Ottenga la massima copertura per le infrastrutture critiche.

La digitalizzazione richiede maggiore sicurezza, efficienza e longevità dei settori delle infrastrutture critiche in tutto il mondo. I sistemi di controllo industriale nei settori dell'energia elettrica, dei trasporti, del petrolio e del gas, dell'acqua e delle acque reflue, delle miniere e di altri settori richiedono un'eccezionale affidabilità della rete per resistere a condizioni ambientali difficili, rendendo i dispositivi di rete RUGGEDCOM la scelta preferita per queste reti industriali. Date le dimensioni e la complessità di queste reti mission-critical, è essenziale avere il controllo dei costi a lungo termine e ridurre al minimo i tempi di inattività dovuti a circostanze impreviste. Presentazione di un'opzione di garanzia estesa che copre alcuni prodotti hardware RUGGEDCOM ampiamente utilizzati oltre alla garanzia standard di cinque anni, per un periodo totale di 10 anni.

Estenda la sua garanzia, per qualcosa di più della semplice tranquillità

  • Ottenga la massima protezione - Copertura di garanzia leader del settore di 10 anni
  • Ridurre al minimo i tempi di inattività - Supporto tecnico continuo per i prodotti in garanzia
  • Proteggi il suo investimento a lungo termine - Riparazione o sostituzione garantita dei dispositivi in garanzia a una frazione del costo di acquisto di nuovi
Una foto a lunga esposizione di un'autostrada e dei binari ferroviari al tramonto, con luci sfocate delle auto e linee elettriche sopra la testa.

Come ordinare

Scelga T10 e massimizzi la sua protezione su nuovi prodotti selezionati

Quando configura i prodotti idonei, può scegliere l'opzione T10 e optare per la durata massima della garanzia di 10 anni.

Domande frequenti

Garanzia estesa per RUGGED.COM

Prodotti RUGGED.COM coperti da garanzia estesa

Nome del prodotto

MLFB principale

RUGGED.COM RS900

6GK6090-0AS2

RUGGED.COM RS900G

6GK6090-0GS2

RUGGED.COM RS900GNC

6GK6090-0GS1

RUGGED.COM RS900NC

6GK6090-0AS1

RUGGED.COM RSG2100

6GK6021-0AS2

RUGGED.COM RSG2100NC

6GK6021-0AS1

RUGGED.COM RSG909R

6GK6498-0RB0

RUGGED.COM RSG910C

6 GK6491-0CB

RUGGED.COM RST916P

6GK6491-6PD0

RUGGED.COM RST916C

6GK6491-6CD1

RUGGED.COM RSG920P

6 GK6092-0 PZ2

RUGGED.COM RSG920PNC

6 GK6092-0 PEZZI 1

RUGGED.COM RST2228

6GK6222-6AB0

RUGGED.COM RST2228P

6GK6222-6PB0

RUGGED.COM RST2428P

6GK6242-6PA0

RUGGED.COM RX1524

6 KG 60 15-20 CM 2

RUGGED.COM RX1536

6 KG 6015-0 DM2