Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

AIRLOCK(InterLock) System è gestito da RODEM TECHNOLOGY

Rodem Technology Co., Ltd. mira a fare un balzo in avanti come azienda di sistemi di controllo automatico di nuova generazione che guida il sistema di camera bianca applicato all'intera industria farmaceutica e biologica, incluso il sistema airlock.

Grazie a un accordo di partnership con SIEMENS, Honeywell, LS Sauter, siamo leader nel mercato interno con una tecnologia eccezionale, una vasta esperienza, un'ampia gamma di prodotti e siamo specializzati in sistemi di chiusura d'aria come edifici, sistemi di controllo automatico di fabbrica e ospedali e centri di ricerca per la bioindustria.

Perché AIRLOCK(InterLock) System?

Il sistema Air-Lock controlla efficacemente le sfide ambientali mediante:

1. Ridurre al minimo la perdita di pressione per bloccare gas, batteri e acqua nocivi tra gli spazi.
2. Prevenire la contaminazione incrociata bloccando i raggi UV, le variazioni di temperatura e il rumore.
3. Utilizzo di porte interbloccate per mantenere l'integrità ambientale, con una porta bloccata quando l'altra è aperta.
4. Migliorare la sicurezza attraverso un ambiente controllato che garantisca un passaggio sicuro e privo di contaminanti.

Questo sistema fornisce una soluzione affidabile per mantenere gli spazi puliti e controllati, prevenire la contaminazione e garantire transizioni sicure tra ambienti diversi.

AIRLOCK(InterLock) System

Vantaggi

  • Prevenzione della contaminazione incrociata
  • Controllo ambientale migliorato

Capacità in evidenza

Esplora le risorse e i prodotti correlati

Prerequisiti