Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché SIMATIC PCS neo in the Cloud?

SIMATIC PCS neo in the Cloud è una piattaforma di progettazione basata sul cloud pronta all'uso che consente di creare, gestire e simulare progetti SIMATIC PCS neo, senza che sia richiesta l'installazione di software locale o una configurazione complessa del sistema. Riunisce i team di progettazione distribuiti attraverso uno spazio di lavoro sicuro e sempre sincronizzato, aumentando la produttività e riducendo il time to market. Con un modello pay-per-use flessibile e una configurazione minima, può iniziare il suo progetto in pochi minuti, semplificare lo sviluppo e collaborare senza problemi, indipendentemente da dove si trovano i suoi team.

Vantaggi chiave

39fe1add edb3 495e a18f 94cb86e0dd3a simatic pcs neo in the cloud gif screenshot aumenta la produttività mhero 1280x720

Aumentare la produttività

Aumenta l'efficienza con un ambiente multiutente basato sul cloud. Consentire l'ingegneria parallela globale e la co-creazione in tutte le aree del progetto per garantire l'esecuzione più snella possibile.

4f453898 b0fd 40df 9acd 39927e8e4f9e simatic pcs neo in the cloud gif screenshot 3 rotazioni 1600x900

Accelerare il tempo di utilizzo

Dimentichi le configurazioni on-premise complesse. SIMATIC PCS neo in the Cloud offre una produttività istantanea con un ambiente di progettazione pronto all'uso in meno di 30 minuti, accelerando l'avvio del progetto.

Modularer Aufbau

Su misura per Lei

Sperimenta una flessibilità totale con il nostro modello pay-per-use. Usa i crediti per pagare solo ciò di cui ha bisogno in base alle ore di calcolo consumate, consentendo ai progetti di aumentare o diminuire senza sforzo.

Funzionalità presentate

Consulenza CB-ESG-150 DPI

Capacità multiprogetto

Con SIMATIC PCS neo in the Cloud, può creare in parallelo tutti i nuovi progetti della piattaforma SIMATIC PCS neo di cui ha bisogno. Con un solo clic viene impostato un nuovo progetto di piattaforma SIMATIC PCS neo. Ogni progetto di piattaforma è dotato di un ambiente di progettazione completamente attrezzato, comprese le versioni complete delle offerte software richieste. L'accesso a ciascun progetto di piattaforma può essere amministrato centralmente per assegnare diversi gruppi di utenti a diversi progetti. Ogni progetto accumula costi in modo indipendente ed è configurato in un ambiente cloud separato.

Sublocazione

Per una separazione ancora migliore tra diversi flussi di lavoro o partner tecnici all'interno dei suoi progetti di ingegneria di SIMATIC PCS neo in the Cloud, offriamo la multi-tenancy con ogni tenant di SIMATIC PCS neo in the Cloud. Le consente di separare i progetti della piattaforma e gli utenti in modo ancora più rigoroso per soddisfare i requisiti di privacy o ridurre la complessità all'interno del suo tenant, utilizzando i sub-tenant come strutture di ordinamento logiche.

Un'illustrazione isometrica del concetto di gemello digitale in una fabbrica intelligente. Una linea di assemblaggio robotica fisica è suddivisa in una versione digitale incandescente connessa a un cloud. Due operatori interagiscono con interfacce digitali, ologrammi e grafici di dati per monitorare il processo di produzione.
Icona di dispositivo medico con simbolo del cuore e segno del dollaro che mostra il risparmio sui costi sanitari

Monitoraggio dei costi e piani tariffari

Ha intenzione di consentire a vari subappaltatori l'accesso al suo tenant o subtenant SIMATIC PCS neo in the Cloud, ma i prezzi negoziati variano? Con i piani tariffari individuali introduciamo la massima flessibilità per quanto riguarda l'addebito delle ore di utilizzo ai suoi subappaltatori. Le risorse consumate sono sempre completamente trasparenti all'interno del cost explorer e chiaramente suddivise per progetto di piattaforma e subtenant.

Simulazione

SIMATIC PCS neo in the Cloud è dotato della capacità di simulare il suo progetto ingegnerizzato con SIMIT con un solo clic. SIMIT è preconfigurato all'interno del suo progetto di piattaforma SIMATIC PCS neo se selezionato durante l'impostazione del suo progetto di piattaforma. Questa funzione Le consente di visualizzare in anteprima il flusso del progetto prima di implementarlo nello stabilimento reale, consentendo l'ottimizzazione senza il rischio di errori o sviste.

L'Industrial Metaverse è il concetto di mondo digitale per rispecchiare e simulare macchine e fabbriche, edifici e città, reti e sistemi di trasporto reali

Guida introduttiva a SIMATIC PCS neo in the Cloud

Select...

Come iniziare

Fase 1: Creare il suo inquilino prepagato gratuito (obbligatorio)
Prima di poter procedere, deve creare un tenant prepagato gratuito per SIMATIC PCS neo in the Cloud qui.

Fase 2: Acquistare pacchetti di crediti
Acquista i pacchetti di crediti specifici per prodotto richiesti qui.
Questi crediti possono essere utilizzati solo per i servizi all'interno del suo tenant prepagato SIMATIC PCS neo in the Cloud.

Fase 3: Ricevere il suo buono di credito
Dopo aver completato l'acquisto, riceverà un buono di credito SIMATIC PCS neo in the Cloud con un codice univoco via e-mail.

Fase 4: Riscatta il suo voucher
Accedi al suo tenant prepagato SIMATIC PCS neo in the Cloud e inserisca il codice del voucher per convertirlo in crediti utilizzabili.

Fase 5: Inizia a utilizzare i Servizi
È pronto! Si diverta a gestire e utilizzare i crediti con i servizi disponibili nel suo tenant SIMATIC PCS neo Cloud.

Scopra SIMATIC PCS neo nel Cloud

PCSneointhecloud Screens 1

Avvio con 1 clic:

Accedi al suo ambiente di progettazione SIMATIC PCS neo e simula il suo progetto con SIMIT con un solo clic. Scopra subito SIMATIC PCS neo in the Cloud!

Esplora risorse aggiuntive

Scopri i prodotti correlati

Inizia ora