Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché SITRANS Soft Sensor Engine IQ?

Il SITRANS Soft Sensor IQ (SITRANS SSE IQ) basato sull'intelligenza artificiale è una tecnologia di misurazione virtuale che combina un approccio di intelligenza artificiale unico e competenze di processo per un'ampia gamma di applicazioni senza la necessità di disporre di un sensore fisico dedicato.

SSE IQ raccoglie i dati di misurazione esistenti, li combina in una rete di dati e identifica le correlazioni. Utilizzando i dati storici dell'impianto, il profondo know-how di processo di Siemens e l'intelligenza artificiale, viene creato un modello di processo in grado di simulare la misurazione di un sensore praticamente in tempo reale.

Questo sensore morbido può fungere da misura di riserva o addirittura sostituire i sensori fisici. Aumenta le prestazioni dei processi fino al 100% di disponibilità e costi operativi minimi riducendo gli sforzi di assistenza.

A diagram showing the Siemens application overview with various sections and icons.

Principali vantaggi

Migliora i risultati delle misurazioni

Lei ottiene dati precisi rapidamente, che La aiutano a prendere decisioni tempestive e accurate.

Aumentare le prestazioni del processo

I suoi processi possono essere eseguiti in modo più fluido e coerente, massimizzando l'operatività.

Ridurre al minimo i costi operativi

Riducendo gli sforzi di assistenza e altre spese, aiuta a mantenere il budget operativo in linea con gli obiettivi.

Funzionalità in primo piano

Cominci