Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché SIPROCESS UV600?

SIPROCESS UV600 offre una spettroscopia UV selettiva per misurare fino a tre componenti contemporaneamente con un'eccellente stabilità a lungo termine e connettività remota ai sistemi di controllo dei processi. Le Unified Edge Apps estendono questo valore offrendo una visualizzazione scalabile, un ciclo di vita sicuro delle app e una rapida implementazione a livello di operatore per informazioni più rapide vicino al processo.

Principali vantaggi

Misurare più componenti

Quantifica simultaneamente NO, NO2, SO2 o H2S in un unico analizzatore per semplificare il monitoraggio e la rendicontazione.

Ridurre gli sforzi di manutenzione

Elimina i convertitori esterni con la compilazione diretta di NO e NO2 che riduce i controlli e abbassa i costi operativi.

Migliora la visibilità remota

Utilizza interfacce moderne per il monitoraggio della rete e la connessione ai sistemi di controllo dei processi per supportare operazioni proattive.

Funzionalità in primo piano

Cominci