Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Xpedition

Componenti aggiuntivi basati su token

Accedi a funzionalità aggiuntive di progettazione PCB solo quando ne ha bisogno, con componenti aggiuntivi basati su token per la spedizione. Ha la possibilità di acquistare un pacchetto da 25 o 50 token, che consentono l'accesso a tutte le funzionalità aggiuntive.

Xpedition

Panoramica dei componenti aggiuntivi basati su token

Attiva funzionalità avanzate di progettazione di circuiti stampati (PCB) con i pacchetti di token di spedizione. Un pacchetto di questi 25 o 50 token mobili consente agli utenti di Xpedition all'interno di un account cloud aziendale di accedere a funzionalità di progettazione di livello aziendale su richiesta senza la necessità di un aggiornamento completo a un livello di abbonamento superiore.

Il pacchetto di token Xpedition 25 è ideale per i singoli ingegneri con esigenze occasionali di funzionalità avanzate.

Il pacchetto di token Xpedition 50 è ideale per i piccoli team che lavorano spesso con design ad alta velocità e design rigidi flessibili.

Come funziona:

  • Accesso flessibile. Usa i token per abilitare opzioni avanzate come l'integrità del segnale hyperlynx (SI) e il Rigid-Flex Design.
  • Paghi per quello che usa. Attivi le funzionalità premium solo quando ne ha bisogno, senza investimenti sprecati.
  • Integrazione perfetta. Sblocca strumenti potenti direttamente all'interno di Xpedition, riducendo al minimo i tempi di configurazione e massimizzando l'efficienza di progettazione.

Numero di token per capacità:

  • Integrità del segnale pre-layout hyperlynx - 15 token. Analizza l'integrità del segnale ad alta velocità prima del routing.
  • Hyperlynx Post-Layout Signal Integrity - 25 token. Esegui un'analisi SI post-layout per prestazioni ottimizzate.
  • Design rigido-flessibile - 10 gettoni. Progetta circuiti complessi multischeda e flettere con facilità.

Approfondisca questo argomento

Due ingegneri davanti a due monitor per computer che esaminano il software standard di Spedizione.

Guarda il nostro recente webinar per saperne di più sul valore dei componenti aggiuntivi basati su token per la spedizione.

Guarda i componenti aggiuntivi basati su token per Xpedition

I componenti aggiuntivi basati su token uniscono flessibilità e potenza. Gli ingegneri possono accedere a funzionalità aggiuntive di progettazione PCB solo quando ne hanno bisogno, senza un aggiornamento completo. L'acquisto di token consente l'accesso a tutte e quattro le funzionalità aggiuntive.