Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Panoramica

Progettazione di stack di PCB ad alta velocità

Z-planner Enterprise è uno strumento di pianificazione dello stack che include un calcolatore dello stack di PCB incentrato sull'impedenza elettrica e sull'integrità del segnale che La aiuta a gestire e ottimizzare la progettazione dello stack di PCB. La sua libreria di materiali laminati PCB riduce i costi dei materiali senza sacrificare le prestazioni.

Persona che indossa un auricolare per realtà virtuale con interfaccia olografica fluttuante nella parte anteriore
Z-planner Enterprise

Integrità del segnale attraverso la progettazione (7:20)

Si unisca al fondatore di Z-planner, Bill Hargin, mentre esplora le tendenze dei PCB che stanno portando a una nuova metodologia di progettazione PCB incentrata sull'uso del software di pianificazione dello stack di PCB. Questo video esplora come Z-planner Enterprise viene utilizzato per gestire l'integrità e l'impedenza elettrica, fornendo una soluzione completa di stack di PCB.

Per impilamenti corretti in base alla progettazione

Z-planner Enterprise: Stackup Design ad alta velocità

Z-planner Enterprise ottimizza il processo di definizione dei requisiti di stackup e di documentazione di tali requisiti nelle prime fasi del processo di progettazione, assicurando che le simulazioni di integrità del segnale pre-layout siano basate sui dati di laminati più accurati disponibili utilizzando una metodologia di progettazione dello stackup coerente.

Calcolatore dello stack di PCB

Z-planner Enterprise contiene un calcolatore di stackup che garantisce l'integrità del segnale in un
PCB per vari modelli a impedenza controllata per simulare rapidamente le prestazioni elettriche in base all'attuale configurazione dello stack up.

Utilizzando Hyperlynx Field Solver di Siemen, gli utenti sono in grado di indirizzare impedenze differenziali specifiche per determinare valori specifici del circuito in base alle specifiche delle tracce di rame e alle caratteristiche di frequenza del segnale calcolate.

Perdita di inserzione

La pianificazione dello stackup richiede molto più del semplice calcolo dell'impedenza controllata. Z-planner Enterprise consente un calcolo dettagliato della perdita di inserzione all'interno di uno stack su qualsiasi intervallo di frequenze. Calcoli la sua perdita totale di inserzione e determini le fonti specifiche di questa perdita, tra cui:

  • perdita dielettrica
  • rugosità del rame
  • effetto pelle
  • inclinazione della trama del vetro
  • perdita del conduttore

Fattori di dissipazione dielettrica

Modificando la lunghezza delle tracce, i fattori di dissipazione dielettrica e gli attributi del materiale in rame, Z-planner Enterprise Le fornisce una visione preziosa dell'integrità elettrica del suo progetto di stack di PCB.


z-solver PCB stackup calculator image

Inizia subito la sua prova gratuita di 30 giorni.

Versione di prova gratuita di Z-planner Enterprise

Esplora Z-planner Enterprise con la nostra versione di prova online gratuita. Senza bisogno di download o installazione, ottiene un'esperienza pratica immediata con la suite di strumenti di progettazione stackup di Z-planner Enterprise. Esegui una pianificazione preliminare dell'impedenza e delle perdite e approfondisci la nostra libreria completa di materiali dielettrici, con specifiche dettagliate su dozzine di materiali laminati di tutti i principali produttori.

Z-planner Enterprise aggiunge DFM al suo design di stackup. Controlli l'integrità del segnale del suo PCB ad alta velocità sin dal primo giorno.

Procedura guidata per la progettazione di stack di PCB

Z-planner Enterprise è dotato di una procedura guidata di stackup avanzata che consente agli utenti di progettare e perfezionare uno stackup multistrato in modo rapido e completo. Esplora le funzionalità della procedura guidata di stackup di Z-planner Enterprise nel percorso online gratuito.

Z-planner Enterprise PCB stackup design wizard
Il software Z-planner riduce il tempo necessario per specificare e convalidare gli stack dei produttori. Possiamo valutare tre diversi stack in un'ora, anziché in un giorno, e ciò riduce significativamente la quantità di comunicazioni avanti e indietro richieste con i nostri produttori e il team NPI.
Dott. Jayaprakash Balachandran, Responsabile tecnico senior, Ingegneria dell'integrità del segnale