Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

MIGLIORI PRATICHE PER LA PROGETTAZIONE DI CIRCUITI STAMPATI

Progettazione del sistema multischeda

Il flusso di progettazione dei sistemi multischeda Xpedition è un ambiente di progettazione collaborativo e completamente parallelo in cui i team globali possono lavorare sullo stesso progetto in tempo reale, fornendo la flessibilità e le tecnologie intuitive per sviluppare prodotti innovativi e competitivi.

Caratteristiche principali della progettazione di sistemi multischeda

Automazione della progettazione dei sistemi

Xpedition consente all'architetto del progetto di definire e acquisire la descrizione dell'hardware a livello di sistema logico fino a livello logico/PCB, inclusa la definizione logica di fili, cavi e backplane.

Destinato principalmente a catturare l'intera connettività del sistema, il cockpit si estende ad altre aree, come la convalida del progetto e il tracciamento dei requisiti. L'integrazione con la struttura portante di gestione dei dati fornisce un'infrastruttura completa per gestire in sicurezza il complesso processo di sviluppo di molti singoli componenti del progetto attraverso la gestione delle revisioni, il controllo e il rilascio degli accessi e la gestione delle informazioni dei dati di progettazione del sistema in corso, compresi i progetti di schede singole e cavi.

Definizione del sistema

Le funzionalità di definizione del sistema consentono a un progettista di sistema di visualizzare e implementare l'intento progettuale dell'ingegnere di sistema, per creare una posizione ottimale delle funzioni e l'interconnettività in tutto il sistema. L'elemento chiave nella definizione del sistema è una scheda logica. I progettisti definiscono le schede logiche a livello di visualizzazione logica del sistema semplicemente raggruppando blocchi a livello di sistema e connettori integrati. Questo processo è semplice e molto intuitivo. Il progettista si limita a partizionare le funzioni di sistema utilizzando blocchi a livello di sistema che svolgeranno il ruolo di normali blocchi gerarchici più avanti nella progettazione del PCB. Il progettista può creare il blocco a livello di sistema localmente, inserirlo dalla libreria aziendale o riutilizzare la parte di progettazione PCB esistente.

Design del cavo

Xpedition supporta la definizione e l'ottimizzazione della connettività via cavo, l'integrazione e la gestione MCAD fino alla distinta base e ai disegni di produzione.

Modellazione del sistema

Xpedition consente agli ingegneri di prototipare virtualmente sistemi multischeda per comportamento meccatronico, prestazioni di segnale/potenza/termiche e producibilità.

Riutilizzo della progettazione del sistema

La maggior parte delle volte, i progettisti hanno una documentazione associata che deve essere conservata insieme a specifici elementi di progettazione del sistema. La soluzione di progettazione di sistemi multischeda Xpedition consente ai progettisti di specificare informazioni aggiuntive e aggiungere maggiori dettagli agli oggetti del sistema, come i blocchi a livello di sistema. Il vantaggio di questa funzionalità è mantenere i dati intatti e dove i progettisti possono accedervi facilmente, anche in un ambiente che cambia dinamicamente.

I progettisti possono anche sfruttare l'IP esistente importando e incorporando i dati di Microsoft Visio nella progettazione del sistema. Questa funzionalità va oltre il semplice collegamento e incorporamento di oggetti convertendo gli oggetti di Visio in normali oggetti di progettazione del sistema Xpedition. I designer possono quindi eseguire la modifica e la modifica complete dei singoli oggetti.

Progettazione collaborativa concorrente

Xpedition e il suo hub di gestione della progettazione in corso portano la collaborazione tecnica a un nuovo livello. La progettazione di sistemi multischeda è un processo aziendale che coinvolge numerose discipline. Xpedition fornisce l'integrazione tra queste discipline passando solo i dati chiave tra di esse. Lo strumento comprende in che modo gli elementi di una disciplina dipendono da elementi di un'altra disciplina e fornisce notifiche quando un elemento dipendente cambia. Lo strumento libera i dati di progettazione dal desktop e fornisce un'archiviazione dei dati controllata e unificata. La soluzione di progettazione di sistemi multischeda Xpedition fornisce un client di collaborazione per tutti i domini che opera su dati unificati e con versioni con notifiche, sondaggi incrociati, markup e commenti. La soluzione offre una gestione coerente e integrata del processo di progettazione.

Approfondisca questo argomento

Person typing on laptop with

Come best practice, implementare l'ingegneria dei sistemi basata su modelli per l'ottimizzazione intersistemica per quanto riguarda dimensioni e prestazioni. Legga di più nel nostro blog sulla progettazione multischeda o ascolti il nostro podcast sulla progettazione di PCB multischeda.

Resources