A Rete di distribuzione dell'energia (PDN) su un PCB (Printed Circuit Board) è una rete complessa di tracce, piani e componenti responsabili della distribuzione dell'energia a vari componenti e circuiti integrati sulla scheda. Il suo scopo principale è garantire che ogni componente riceva l'alimentazione elettrica appropriata e stabile, riducendo al minimo le fluttuazioni di tensione e garantendo prestazioni e affidabilità ottimali del sistema elettronico. Il PDN in genere include piani di alimentazione, piani di massa, tracce di potenza, condensatori di disaccoppiamento e altri componenti che lavorano insieme per gestire e distribuire l'energia elettrica in tutto il PCB. Infine, il PDN non solo fornisce un mezzo per fornire corrente ai circuiti integrati sulla scheda, ma anche un percorso di ritorno della corrente.
Il nostro obiettivo nell'analizzare una rete di distribuzione dell'energia è determinare l'impedenza della rete che definirà le variazioni di tensione che subirà un circuito integrato. Un PDN ad alte prestazioni mostrerà una bassa impedenza dappertutto. In un contesto di corrente alternata (AC), il PDN deve fornire corrente sufficiente ai circuiti integrati a commutazione rapida, gestendo efficacemente le ondulazioni e le cadute di tensione. La tensione ferroviaria deve essere stabile ed entro il limite di tensione da DC fino alla larghezza di banda della corrente di commutazione per l'IC, che può essere compresa nell'intervallo dei GHz. Quando il carico di corrente aumenta, un PDN insufficiente può portare a problemi come un'eccessiva ondulazione di tensione, cadute di tensione e instabilità del VRM. Questa ondulazione sugli alimentatori può causare problemi di funzionamento o di integrità dei dati.