Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Simulazione del circuito

Simulazione analogica a segnale misto HyperLynx

La simulazione HyperLynx Analog-Mixed Signal (AMS) amplia l'analisi dei circuiti standard basata su SPICE per sfruttare i progressi del settore nella modellazione e simulazione di PCB, accelerare lo sviluppo dei circuiti e velocizzare la verifica, offrendo simulazioni e analisi innovative dei circuiti per accelerare il processo di progettazione dei PCB.

Un'immagine promozionale per HyperLynx AMS con un circuito stampato con vari componenti elettronici e uno sfondo blu.

Analisi a segnale misto, dominio misto

HyperLynx AMS fornisce un ambiente gemello digitale per la progettazione e l'analisi del sistema consentendo l'analisi a segnale misto e dominio misto attraverso il supporto dei modelli di simulazione SPICE e VHDL-AMS per la simulazione nel dominio del tempo. Modella l'elettromeccanica e altre discipline in un contesto di sistema più ampio rispetto a quello normalmente supportato dalla simulazione di circuiti nel dominio del tempo. Supporta analisi parametriche avanzate per verificare le prestazioni del progetto oltre le condizioni nominali e utilizza misurazioni dei dati complete per quantificare le metriche delle prestazioni di progettazione.

HL-MSA-Mixed-signal Analysis image 1280x720

Uno schema guida tutto

Perché disegnare circuiti una volta per la simulazione e poi di nuovo per guidare il layout del PCB? HyperLynx AMS è strettamente integrato con il flusso di progettazione di Xpedition, quindi lo stesso schema utilizzato per guidare la simulazione sposta anche il progetto senza problemi nel layout.



Simulazione progettuale avanzata


Estende l'analisi standard nel dominio del tempo e della frequenza per esplorare le sensibilità di progettazione, esaminare i parametri dei circuiti, determinare i rendimenti di produzione, incluso il comportamento nel caso limite e analizzare le prestazioni nel caso peggiore. Verifichi le prestazioni del suo progetto utilizzando un prototipo virtuale del sistema di destinazione, risolvendo i problemi e ottimizzando le prestazioni prima di affidarlo alla fabbricazione



Integrato con il layout PCB


Spesso pensiamo ai parassiti dei PCB come a fattori critici che influiscono sulla progettazione digitale ad alta velocità, ma non molto altro. Tuttavia, le topologie di layout dei PCB influiscono anche sulle prestazioni analogiche e a segnale misto. HyperLynx AMS consente di includere gli effetti del layout del PCB nella simulazione, analizzando la scheda man mano che verrà effettivamente costruita.

Display versatile della forma d'onda

HyperLynx AMS include un database di forme d'onda ad alte prestazioni per manipolare file di forme d'onda di grandi dimensioni ed è in grado di caricare gigabyte di dati in pochi secondi. Può visualizzare segnali analogici e digitali su una base temporale comune e può eseguire operazioni matematiche sulle forme d'onda. Può visualizzare dati nel dominio del tempo o della frequenza di qualsiasi tipo: analogici, digitali, diagramma oculare, grafico di Smith, grafico polare o complesso e istogramma.

Le caratteristiche principali includono:

  • Visualizzazione intuitiva delle forme d'onda: carica, visualizza, cerca e visualizza più database in un'unica sessione.
  • Analisi parametrica: Gestisce facilmente i risultati di più esecuzioni di simulazione.
  • Calcolo grafico della forma d'onda: ambiente ricco di funzionalità per la visualizzazione e la post-elaborazione dei risultati della simulazione.
  • Cursori e strumenti di misurazione: Esegue e traccia una serie di operazioni di misurazione analogiche e a segnale misto sulle forme d'onda.
  • Post-elaborazione della forma d'onda: accede a strumenti avanzati di elaborazione del segnale, grafici e analisi.
  • Potente confronto tra forme d'onda a segnale misto: confronta automaticamente i risultati della simulazione con una forma d'onda nota.
  • Ricaricamento automatico: visualizza e confronta automaticamente i nuovi risultati della simulazione con i risultati precedenti durante la simulazione.
  • Script per una maggiore automazione: esegue misurazioni in TCL utilizzando centinaia di funzioni integrate.
HL AMS - versatile waveform 1280x720

Valutare l'effetto dei parassiti dei PCB

HyperLynx AMS è strettamente integrato con entrambi Progettista Xpedition e Layout di Xpedition per modellare gli effetti del layout PCB su circuiti analogici e digitali ad alta velocità. Il flusso di progettazione e verifica include i seguenti passaggi:

  • Simula il design originale (schematico) con connessioni ideali (senza parassiti)
  • Progettazione fisica del PCB utilizzando Layout di Xpedition
  • Estrarre i valori dei parassiti dei PCB dal database PCB utilizzando HyperLynx Advanced Solvers
  • Annotare a ritroso i parassiti del PCB nello schema di Designer
  • Esegui nuovamente la simulazione in HyperLynx AMS per vedere gli effetti del layout del PCB
  • Confronta le simulazioni pre e post-layout, regola il layout e itera se necessario

Questo flusso completo di progettazione e verifica consente di scoprire e correggere i problemi prima della fabbricazione del prototipo, garantendo che i circuiti sensibili siano ottimizzati correttamente per includere gli effetti del layout del PCB.

Simulazione SPICE di livello successivo

Simulazione SPICE di livello successivo

HyperLynx Analog/Mixed Signal Analysis (AMS) porta l'analisi dei circuiti standard basata su SPICE a un livello superiore incorporando i progressi nella modellazione e simulazione dei PCB per accelerare la simulazione dei circuiti e accelerare la verifica a segnale misto. Con la capacità di guidare tutto da un unico schema, perché affrontare il fastidio di disegnare circuiti due volte?

Segnale misto analogico HyperLynx - immagine promozionale del blog
HyperLynx Segnale analogico/misto

Resources