La simulazione elettromagnetica 3D è di per sé una tecnologia fondamentale, ma fa anche parte di un processo analitico più ampio che determina se un sistema ha un margine operativo positivo sufficiente per funzionare in modo affidabile. L'analisi di una struttura individuale consente di comprenderla e ottimizzarla per comportamenti elettrici come la perdita di inserzione e la diafonia, ma alla fine è il comportamento dell'intero sistema che conta, non i suoi singoli elementi.
Gli HyperLynx Advanced Solvers sono strettamente integrati con HyperLynx Signal Integrity e HyperLynx Power Integrity flussi per fornire una modellazione di interconnessione accurata e automatizzata come parte di un flusso di lavoro di analisi a livello di sistema. Ciò consente di eseguire analisi dell'interfaccia DDR, del canale seriale ad alta velocità e dell'integrità dell'alimentazione AC con i massimi livelli di precisione di modellazione. I modelli PCB vengono estratti e risolti automaticamente come parte di questi flussi di lavoro a livello di sistema.
Con HyperLynx, i flussi di analisi sono già stati stabiliti, collaudati e documentati, fornendo un flusso pronto all'uso «pronto all'uso» o una base da cui partire per creare i propri flussi personalizzati. HyperLynx Advanced Solvers può post-elaborare dati e produrre risultati di simulazione in un'ampia varietà di formati di output diversi per soddisfare le sue esigenze particolari.