Schemi multipli del consiglioCon Xpedition, tutto ciò che deve fare per creare un design rigido-flessibile è disegnare i diversi contorni della scheda e assegnare uno stack di livelli a ciascuno. A ogni profilo della lavagna viene assegnato un nome in modo che possa essere facilmente identificato quando i contorni si sovrappongono parzialmente o completamente.
Piegatura e piegatura Il motivo principale per creare un design flessibile è che possa essere piegato o piegato. Xpedition include un oggetto di disegno, chiamato «area di piegatura», la cui posizione definisce il punto in cui avviene la piegatura.
Percorso lungo tavole curve Quando ha un cavo flessibile curvo e tanti segnali che possono contenere una stretta compressione, ha bisogno di uno speciale algoritmo di routing in grado di seguire il contorno del contorno della scheda e inserire automaticamente tutti i segnali richiesti. In Xpedition, tutte le tracce curve utilizzano vere primitive ad arco.
Controllo delle regole di progettazione (DRC) Xpedition è unico nella sua capacità di generarli e mantenerli in modo dinamico e di avere un DRC che segnala se una lacrima fallisce.
Analisi dell'integrità del segnale e della potenzaSviluppato in collaborazione con Xpedition per l'analisi dei progetti rigidi flessibili, HyperLynx comprende come le interconnessioni superano diversi scenari di stack-up e applica la modellazione adeguata in ogni sezione. Può utilizzare questa analisi per garantire un design funzionante con uno stack-up complesso.
Approfondisca questo argomento

Leggi di più sulla progettazione di PCB rigidi flessibili nel nostro blog: Consigli su come affrontare i progetti di PCB rigidi flessibili.