Collaborazione remota sicura
La collaborazione sicura consente l'allineamento remoto del team e revisioni dei progetti più produttive.

Cosa c'è di nuovo nella collaborazione remota sicura
Guarda questo video per scoprire le novità della collaborazione remota sicura con la versione 2409 di Xpedition. Sono state aggiunte un paio di funzionalità per migliorare l'area della distinta base (BoM) e la visibilità della catena di fornitura per gli utenti.
Caratteristiche principali
Recensioni di design efficienti
Per Xpedition, l'applicazione Connect funge da spazio di lavoro centralizzato per le parti interessate interne ed esterne, come i team di progettazione e i servizi di progettazione di terze parti, fornendo una piattaforma sicura per la condivisione e la visualizzazione dei dati di collaborazione. Vanta visualizzatori 2D e 3D avanzati per la visualizzazione dei dati di collaborazione eCAD, supporta le annotazioni di markup e il cross-probing e consente agli utenti di aggiungere note dettagliate, link di riferimento, associazioni di oggetti di design e tag di oggetti di markup per semplificare il processo di feedback.
Un pannello di collaborazione integrato centralizza tutti i processi e gestisce lo stato del feedback sulla revisione del progetto assegnando diversi stati per comunicare i progressi. L'applicazione offre una funzionalità di ricerca integrata che consente un rapido accesso a tutti gli oggetti di markup in base al loro stato, rendendo la gestione e il monitoraggio del feedback sulla revisione del design un gioco da ragazzi. Connect fornisce un set di strumenti completo per facilitare una collaborazione efficiente con le parti interessate remote.

Le robuste notifiche di progetto mantengono allineati i team allargati
L'applicazione Connect dispone di strumenti integrati che aiutano a mantenere i team allineati. Quando un progetto viene esportato in Connect da Xpedition per la collaborazione remota, è disponibile una finestra di dialogo per aggiungere commenti per fornire un contesto più ampio all'istantanea esportata dei dati di collaborazione.
Quando il pulsante «Avvisa il suo team via email» è selezionato, questi commenti verranno condivisi con i membri del team che sono stati aggiunti al progetto Connect. Gli utenti finali che sono stati aggiunti al progetto Connect riceveranno un'email automatica dall'autore del commento.
Inoltre, all'interno dell'applicazione Connect, c'è un pannello delle notifiche. Qui, gli utenti membri del progetto vedranno tutti i commenti nell'applicazione. Quando vengono eseguite attività all'interno dell'applicazione, ad esempio i markup per progettare oggetti, gli utenti possono aggiungere commenti che saranno visualizzabili in tempo reale a tutti i membri del team associati al progetto. Queste notifiche centralizzate mantengono aggiornato l'intero team senza il fastidio di controllare le e-mail o attendere riunioni fisiche di revisione.
Visualizzazione della distinta base con informazioni integrate sull'approvvigionamento dei componenti
La pagina della distinta base (BOM) all'interno dell'applicazione Connect fornisce un accesso immediato e organizzato ai dati di collaborazione del progetto, come i dati delle parti, i valori delle proprietà dei componenti, i numeri di parte del produttore e altre informazioni essenziali sulla progettazione dei circuiti stampati (PCB), migliorando la visibilità per tutte le parti interessate.
Connect si integra con la risorsa web di Siemens Supplyframe, FindChips.com, un motore di ricerca verticale che raccoglie i dati sull'approvvigionamento dei componenti dai fornitori di componenti elettronici. Gli utenti possono accedere direttamente ai nomi dei fornitori, ai costi unitari, alle specifiche e alla disponibilità dei componenti passando il mouse su una riga della tabella BOM. Questa utile funzionalità aiuta a identificare tempestivamente i problemi di approvvigionamento dei componenti, sottolineando il ruolo della pagina BOM come centro centrale di informazioni collettive per tutte le parti interessate del progetto.

Processo di collaborazione basato sulla sicurezza
La sicurezza fa parte del nostro DNA. Facciamo parte di un gruppo selezionato di società con la capacità di investire molto in risorse, processi e tecnologie di sicurezza. Siemens Connect, un'applicazione ospitata sul cloud, segue processi di sviluppo certificati ISO 27001 e SOC2 integrati da test di penetrazione proattivi e scansione delle vulnerabilità.
La collaborazione remota che utilizza lo spazio di lavoro cloud di Connect si basa su un meticoloso processo di sicurezza, che richiede a un amministratore designato dal cliente di assegnare una licenza e un ruolo (editor o visualizzatore) a un utente finale autenticato tramite la Console di amministrazione Siemens Xcelerator.
Inoltre, l'amministratore deve aggiungere utenti finali a un progetto per consentire la loro partecipazione ad attività collaborative. I dati di progettazione trasferiti dagli strumenti di creazione desktop al cloud sono accuratamente selezionati come «dati di collaborazione», un'istantanea visualizzabile di dati schematici o di layout, non IP di progettazione. Questi dati sono crittografati in modo sicuro durante il trasferimento e l'archiviazione nel cloud.
Integrato con gli abbonamenti ai prodotti Xpedition hybrid cloud
Connect è un'applicazione sicura ospitata nel cloud progettata per una collaborazione senza interruzioni con le parti interessate remote ed è integrata con la suite di prodotti aziendali Xpedition di Siemens Xcelerator.
Connect non è venduto come prodotto autonomo. Invece, i rappresentanti aziendali designati amministrano un pool di licenze Connect per facilitare il processo collaborativo. Gli stakeholder remoti ricevono una licenza di collaborazione e vengono assegnati ruoli (editor o visualizzatore) dall'amministratore aziendale.
Al momento dell'assegnazione, le parti interessate ricevono una notifica via email, ma la loro capacità di collaborare viene avviata quando un amministratore le aggiunge a un progetto. Nell'area di lavoro Connect, sono disponibili più progetti per la collaborazione, ma le parti interessate possono accedere solo a quelli a cui sono state invitate.